Sempell Serie Mini­S Sicherheitsventil

Produktbeschreibung

Federbelastetes Sicherheitsventil mit Flanschen und Anschlüssen für niedrigen Druck• Typgeprüft für Dampf, Gase und Flüssigkeiten (TÜV-SV-11-972)• Typgeprüft gemäß ASME

Merkmale

  • Schlagartige Wirkung
  • Mechanische Anhebung sorgt für stabile Funktion
  • Hoher zulässiger Gegendruck
  • Ein Typ für Dampf, Gase und Flüssigkeiten
  • Selbstnachstellende Federbaugruppe
  • Geringe Reibung, Federspannung
  • Geringer Wartungsbedarf
  • Soft seat options for superior seat tightness
Size Inlet
DN 15 - 25 NPS ½" - NPS 1"
Pressure rating
PN 10 - 40 Class 150 - 300
Temperature range
-200°C - + 200°C -300°F - +300°F
Set pressure
0.5 bar - 52 bar
Orifice Diameter
14 mm
Design
Flanges and threads according to DIN, BS and ASME
Body material
1.0619 / A216 WCB 1.4408 / A351 CF8M
Accessories
soft seat, lifting lever, test gag, reinforced bellows