Roxar™ Downhole Pressure and Temperature Gauges

Produktbeschreibung

Konzipiert für permanente Installation in Öl-und Gasreservoirs, Roxar Druck- und Temperaturmessgeräte für Borhlöcher verfügen über Quarzglasmesssysteme für einen zuverlässigen Betrieb unter den extremsten Einsatzbedingungen. Die Messgeräte übertragen kontinuierlich digitalisierte Druck- und Temperaturdaten von jedem Speicherort an die Oberfläche, Ermöglicht den Bedienern über die gesamte' Lebensdauer eines Bohrlochs hinweg vollständig fundierte Entscheidungen zu treffen.

Temperaturbereich
20 - 225 °C
Standard-Kalibrierdruckbereich
15 bis 15000 psi
Druckgenauigkeit
0.02 % des Bereichsendwerts
Anfängliche Temperaturgenauigkeit
<±0,18 °F
Art der Messung
Silicon-On-Insulator (SOI)-Technologie
Werkstoff der mediumberührten Teile
Inconel 718/Inconel 625 +
Druckbereich
Max. Betriebsdruck: 20000 psi
Werkstoff der mediumberührten Teile
Inconel 718/Inconel 625 +

Merkmale

  • Messungen jenseits der Grenzen von hybridisierten, elektronischen Messgeräten mit Silicon-On-Insulator (SOI)-Technologie − Genauigkeit bis 225°C
  • Garantierte Langzeitgenauigkeit von geringen Driftwerten der Bohrgrund-Temperaturen durch Quarzkristallmessungen.
  • Flexibler Einsatz in Förder-, Injektions- und Beaobachtungsbrunnen sowie auch in hochkomplexen intelligenten Bohrbrunnen mit mehreren Zonen.
  • Stärkere Entscheidungsfindung durch die Integration des Produktions-Managementsystem von Emerson, Roxar Fieldwatch.
  • Vertrauen Sie auf Messgeräteträger für Bohrlöcher, die speziell auf Emersons Druck- und Temperatursensorportfolio zugeschnitten sind.