Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-965MR Flame Detector

Rosemount™ 965 Flammendetektor

Produktbeschreibung

Der Rosemount 965-Flammendetektor mit QuadSense IR-Technologie analysiert präzise die IR-Signale von Kohlenwasserstoffflammen durch den Einsatz von vier separaten IR-Sensoren. Die Fähigkeit, IR-Strahlen von Flammen von einer Hintergrundstrahlung zu unterscheiden, die nicht durch Flammen versursacht wird, sorgt bei Bränden in einer Entfernung von bis 45 m vom Gerät für eine hohe Immunität gegen Fehlalarme. Mithilfe von fünf wählbaren Empfindlichkeitsstufen können Sie die Einstellungen für Ihre jeweilige Anwendung anpassen.

Spektralantwort
4 Infrarotbanden (IR) zwischen 4 μm und 5 μm
Ansprechzeit
Erkennung: i.d.R < 5 Sekunden
Empfindlichkeitsbereich
3 m, 10 m, 20 m, 30 m, 45 m
Sichtfeld
Horizontal: 100° (bei 50 % des maximalen Abstands)
Senkrecht: 95° (bei 50 % des maximalen Abstands)
Temperaturbereich
-40 bis +70 °C (-40 bis +158 °F)
Luftfeuchtigkeitsbereich
0–100 % relative Luftfeuchtigkeit (kondensationsfrei)
Betriebsspannung
24 VDC nominal (18–32 VDC)
Leitungseinführungen
1 x M20
Eingang
Schutz des elektrischen Eingangs: Gemäß EN 50130
Elektromagnetische Verträglichkeit
Schutz gegen elektromagnetische Interferenz (EMI)/Hochfrequenzstörungen (RFI) gemäß EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN61000-6-6 und EN 50130
Schnittstelle
Elektrisch: 9 Anschlussklemmen und eine einzelne Kabeleinführung
Ausgang
Relais:
  • Fehler: Öffner (NC)
  • Alarm: Schließer (NO)
  • Spannungslose SPST-Kontakte mit 2 A bei 30 VDC
0-20 mA (abgestuft) Standard:
  • Fehler: < 1,1 mA
  • Integrierter Test (BIT) Fehler: 2 mA ± 0,3 mA
  • Normal: 4 mA ± 0,3 mA
  • Warnung: 16 mA ± 0,3 mA
  • Alarm: 20 mA ± 0,3 mA
HART® Protokoll:
  • HART™ Kommunikation über den analogen 0–20 mA-Ausgang wird für Wartung, Konfigurationsänderungen usw. verwendet.
RS-485:
  • RS-485 Modbus® kompatibel
  • Merkmale

    • Schnelle und zuverlässige Flammenerkennung bis maximal 45 m Entfernung
    • Nachgewiesene Fehlalarmimmunität
    • Schnelle Ansprechzeit
    • Werkseitig kalibriert für lebenslangen Einsatz
    • Fünf wählbare Empfindlichkeitsstufen zur Anpassung an eine Vielzahl von Anwendungen
    • Integrierter Infrarottest (BIT) für die kontinuierliche Überprüfung der Optik und der Elektronik
    • HART Kommunikation
    • Internes Ereignisprotokoll
    • Universalverkabelungsoption für einen optimierten Bestellprozess
    • Mehrere Ausgangsoptionen für maximale Kompatibilität mit Standardinfrastrukturen
    • Zwei Jahre Gewährleistung mit Möglichkeit der Verlängerung

    Dokumentation und Zeichnungen