Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-4051SLT Level Transmitter

Rosemount 4051S – Füllstandsmessumformer

Produktbeschreibung

Der Füllstandsmessumformer Rosemount 4051SLT bietet innovative Funktionen für Füllstandsmessungen in Drucktanks ebenso wie in entlüfteten Tanks. Dieses Gerät wurde so entwickelt, dass es in symmetrischen oder Tuned-System™-Baugruppen direkt am Messanschluss oder entfernt angeschlossen und eingesetzt werden kann. Es erfüllt eine Vielzahl von Bedarfen und Prozessanforderungen für Füllstandsanwendungen erfüllen. Mit branchenweit führenden 20 Jahren Garantie und Messstabilität für ebenfalls 20 Jahre ist der Füllstandsmessumformer Rosemount 4051SLT darauf ausgelegt, in harten Prozessen und rauen Umgebungen zu bestehen. Dank Bluetooth®-Konnektivität können Konfiguration und Wartung vereinfacht und gleichzeitig die Personalsicherheit erhöht werden, da gefährdete Bereiche vermieden werden. Die integrierte erweiterte Diagnose sorgt für tiefere Einblicke und hilft, Sie auf dem Laufenden zu halten, bevor sie sich auf den Betrieb auswirken.

Max. Betriebsdruck
Bis 689,48 bar (10 000 psi)
Prozesstemperaturbereich
Je nach Füllmedium: Maximum 410 °C (770 °F), Minimum –105 °C (–157 °F)
Kommunikationsprotokoll
4–20 mA / HART®-Protokoll
Dichtungssystem-Typ
Direktmontage, abgesetzte Montage, Tuned-System, druckausgeglichenes System
Messumformeranschluss
Reparierbare Schweißkonstruktion, voll verschweißt
Prozessanschluss
Geflanscht: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST, & JIS
Gewinde: NPT, DIN, ISO
Hygienisch
Medienberührter Werkstoff
Edelstahl 316L, Legierung C-276, Legierung 400, Tantal, Legierung 400 vergoldet, Edelstahl 316L vergoldet. Einer komplette Liste aller Werkstoffe finden Sie in der vollständigen Technischen Spezifikation.
Garantie
20 Jahre Garantie gemäß gesonderten Bedingungen
Diagnose
Prozessintelligenz, spezifische Diagnose für verstopfte Impulsleitungen und Integrität des Messkreises, erweiterte Prozesswarnungen, Basisdiagnosen
Zertifizierungen/Zulassungen
SIL 2/3 zertifiziert nach IEC 61508 durch eine unabhängige Drittpartei, NSF, NACE®, Ex-Bereiche (eine vollständige Liste aller Zertifizierungen finden Sie in der technischen Spezifikation).

Merkmale

  • Ermöglicht Direktmontage und abgesetzte Montage sowie den Einsatz in symmetrischen und Tuned Systems-Baugruppen, sodass verschiedenste Anwendungsanforderungen erfüllt werden können.
  • Tuned-Systems können den Einfluss der Temperatur im Vergleich zu herkömmlichen Installationen um 10 bis 20 % mindern und die Ansprechzeit um mehr als 80 % verbessern.
  • Reparierbare Schweißkonstruktionen ermöglichen die Reparatur des Dichtungssystems, und die vollständig verschweißte Ausführung sorgt für eine robuste Verbindung auch in anspruchsvollen Anwendungen.
  • Bluetooth®-Konnektivität sorgt für einfachere Konfiguration und Wartung sowie für mehr Personalsicherheit
  • Das grafische, hintergrundbeleuchtete Display ist größer, leichter abzulesen und in sieben Sprachen verfügbar
  • Branchenweit führende Garantiezeit von 20 Jahren und Messstabilität über ebenfalls 20 Jahre
  • Verkürzte Ansprechzeiten von weniger als 50 ms
  • Vollständige Diagnoseabdeckung vom Prozess bis zur Warte
  • Schneller und einfacher Geräteanschluss vereinfacht die Bedienerarbeit
  • Integrierte Relaisschalter können Fehler-, Präzisions- und Zuverlässigkeitsprobleme beheben, wie sie mit eigenständigen Schaltern auftreten können. Sie ermöglichen zudem eine einfache Ein/Aus-Steuerung in Anwendungen ohne SPS oder PLS.
  • SIL 2/3-zertifiziert nach IEC 61508 (über einen Drittanbieter) und Vorabbescheinigung der FMEDA-Daten für Sicherheitsanlagen

Dokumentation und Zeichnungen