Rosemount-400 Conductivity Sensor

Rosemount™ 400 Kontakt-Leitfähigkeitssensor

Produktbeschreibung

Der Rosemount 400 Kontakt-Leitfähigkeitssensor mit integriertem Kabel misst präzise die elektrolytische Leitfähigkeit in einer Vielzahl von Anwendungen – von hochreinem Wasser bis zu sauberem Kühlwasser. Der Rosemount 400 Leitfähigkeitssensor ist hervorragend für den Einsatz in sauberen, nicht-korrosiven Flüssigkeiten mit einer Leitfähigkeit von weniger als 20.000 µS/cm geeignet.

Konstruktion
Zellkonstanten: 0,01, 0,1 und 1,0/cm
Vakuum: bei 1,6 in. Hg (5,2 kPa) beträgt der Luftaustritt weniger als 0,00014 m3/min (0,005 SCFM)
Abmessungen
Kabellänge (nur Modell 400): 3,1 m (10 ft) Standard; 15,2 m (50 ft) optional
Werkstoffe
Mediumberührte Werkstoffe: Elektroden: Titan; Gehäuse: Edelstahl 316; Isolator: PEEK; O-Ringe: EPDM
Temperatur
Standard: 32 – 221 °F (0 – 105 °C)
Mit optionaler integrierter Anschlussdose: 32 – 392 °F (0 – 200 °C)

Merkmale

  • Eine werkseitig gemessene Zellkonstante sorgt für eine vorkonfigurierte Genauigkeit ohne anfängliche Kalibrieranforderungen.
  • Erhältlich in Zellkonstanten von 0,01, 0,1 und 1,0/cm
  • Leitfähigkeitssensor für direktes Einschrauben/Eintauchen in die Prozessleitung mittels frontseitiger 3/4-in.-MNPT-Verschraubung
  • Kann alternativ mit Leitungs-T-Stück oder Durchflusszelle in einer Seitenstrom-Installation verwendet werden.
  • Ein EPDM-O-Ring dichtet die internen Teile des Leitfähigkeitssensors von der Prozessflüssigkeit ab
  • Ein EPDM-O-Ring dichtet die internen Teile des Leitfähigkeitssensors von der Prozessflüssigkeit ab

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-4 von 4 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: