Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter

Rosemount™ Messumformer 3051SAM für skalierbare ERS Messung

Produktbeschreibung

Der Rosemount Messumformer 3051SAM für ERS Anwendungen ist Bestandteil des Rosemount 3051S Electronic Remote Sensors (ERS)™ Systems und in Coplanar- sowie auch Inline-Ausführung lieferbar. Das ERS System berechnet den Differenzdruck mittels einer digitalen Architektur elektronisch über zwei Drucksensoren, die mit einem elektrischen Kabel verbunden sind. Für ein 3051S ERS System kann eine beliebige Kombination aus den 3051SAM und 3051SAL Modellen verwendet werden. Der 3051SAM bietet eine Vielzahl von Prozessanschlüssen einschließlich NPT-Gewinde, Flansche, Ventilblöcke und Rosemount 1199 Druckmittler

Produkte

Search
1-6 von 6 Produktergebnissen
3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter
R305 Integral Manifold
3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter
304 Conventional Manifold
3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter
306 In-Line Manifold
3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter
R306 In-Line Manifold
3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter
305 Instrument Manifold
3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
Max. Betriebsdruck
Bis 689,48 bar (10 000 psi)
Prozesstemperaturbereich
Je nach Füllmedium: Maximum 410 °C (770 °F), Minimum -105 °C (-157 °F)
Kommunikationsprotokoll
4−20 mA HART®
Messumformeranschluss
Reparierbare Schweißkonstruktion, voll verschweißt
Prozessanschluss
Flansch: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST und JIS-Gewinde: NPT, DIN, ISO Hygieneausführung
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316L, Alloy C-276, Alloy 400, Tantal, Alloy 400 vergoldet, Edelstahl 316L vergoldet; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Werkstoffe
Diagnostik
Grundlegende Diagnose
Zertifizierungen/Zulassungen
SIL2/3-zertifiziert gemäß IEC 61508 durch unabhängigen Dritten, 3A, NSF, NACE®, Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen

Merkmale

  • Ermöglicht Differenzdruck-Füllstandsmessungen mit schnelleren Ansprechzeiten als herkömmliche Systeme
  • Separater Einbau der Sensoren ohne Beheizung und Isolierung vereinfacht die Installation
  • Anschlussfähigkeit des gesamten Systems an einen 4–20 mA HART® Messkreis in Zweileitertechnik ermöglicht eine unkomplizierte Systemintegration
  • Digitale Architektur liefert stabile Messungen in Anwendungen mit starken Temperaturschwankungen
  • Unabhängige Wartungsfähigkeit der einzelnen Sensoren vereinfacht die Wartung
  • Einfache Konfiguration, Inbetriebnahme und Fehlersuche mittels grafischer Benutzeroberfläche des Geräte-Dashboards
  • Zusätzliche Überwachungsinformationen für statischen Druck und Temperatur des Sensormoduls verbessern den Einblick in den Prozess
  • SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) der FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in Sicherheitseinrichtungen.

Dokumentation und Zeichnungen