Rosemount-2051CFC Orifice Plate Flowmeter

Rosemount™ 2051CFC Durchflussmessgerät mit Kompaktmessblende

Produktbeschreibung

Das Rosemount 2051CFC Durchflussmessgerät mit Kompaktmessblende ist einfach zu installieren und bietet zuverlässige Durchflussmessungen nach Industriestandard. Dieses mit einer Kompaktmessblende, einer patentierten Vierloch-Messblende oder einem Pitotrohr für Durchschnittsmessungen ausgeführte Durchflussmessgerät ermöglicht Messungen für den geschlossenen Regelkreis, allgemeine Überwachungszwecke und Anwendungen für den eichamtlichen Verkehr. Das in Nennweiten bis 12 in. (300 mm) verfügbare Primärelement wurde für den Einsatz in Gas, Dampf und Flüssigkeiten entwickelt und ist auch für den Betrieb unter rauen Prozessbedingungen geeignet. Dieses Gerät wird mit mehreren Kommunikationsprotokollen angeboten, einschließlich WirelessHART.®

Gewährleistung
Bis 5 Jahre Gewährleistung gemäß gesonderten Bedingungen
Messspannenverhältnis
Bis zu 100:1 (5:1 Durchfluss-Messspannenverhältnis)
Messbereich
Bis zu 1 000 inH2O (2,48 bar) Differenzdruck
Nennweite
0,5 bis 12 in. (15 bis 300 mm)
Ausgang
Differenzdruck, skalierte Variable
Kommunikationsprotokoll
4–20 mA HART ®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1–5 V Low Power HART®
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316
Diagnosefunktionalitäten
Grundlegende Diagnosefunktionalitäten
Zertifizierungen/Zulassungen
SIL2/3-zertifiziert gemäß IEC 61508 durch unabhängigen Dritten, NACE®, Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen.
Update-Rate
Vom Anwender auswählbar zwischen 1 Sek. und 60 Min.
Lebensdauer des Spannungsversorgungsmoduls
Bis 10 Jahre, vor Ort austauschbar (separat zu bestellen)
Wireless-Reichweite
Interne Antenne (225 m)

Merkmale

  • Komplette Durchflussmesssysteme werden auf Dichtigkeit geprüft und kalibriert, um Leckagestellen um bis zu 70 % zu reduzieren und den Einbau zu vereinfachen.
  • Wirkdruckgeber bietet zuverlässige und genaue Durchflussmessung von Gasen, Flüssigkeiten und Dampf.
  • Verfügbarkeit der Messblende in den Nennweiten 15 bis 300 mm (0,5 bis 12 Zoll) erhöht die Anwendungsflexibilität.
  • Das Bedieninterface bietet übersichtliche Menüs und eingebaute Einstelltasten, um die Inbetriebnahme zu vereinfachen.
  • SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) der FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in Sicherheitseinrichtungen.
  • Die patentierte Vierloch-Messblende ermöglicht genaue Durchflussmessungen bei Durchflussstörungen und erfordert nur den doppelten Rohrdurchmesser in Ein- und Auslaufstrecke, sodass die erforderliche gerade Rohrstrecke reduziert wird.
  • Ein kompaktes Pitotrohr wird zwischen Flanschen mit glatter Dichtleiste installiert und bietet dadurch eine einfache Installation.
  • Die WirelessHART® Technologie ist sicher, kostengünstig und liefert eine Datenzuverlässigkeit von >99 %.
  • Das SmartPower™ Modul bietet einen wartungsfreien Betrieb für bis 10 Jahre und den Austausch vor Ort, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss.
  • Die einfache Installation ermöglicht eine schnelle Instrumentierung der Messstellen ohne Verkabelungskosten.

Dokumentation und Zeichnungen