Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-K-3051P In-Line Pressure Transmitter and 1299 Seal

Rosemount™ 3051P In-Line Pressure Transmitter and 1299 Seal

Merkmale

Rosemount™ 1299 Druckmittlersystem
  • Neue intuitive Modellstruktur erleichtert die Bestellung des richtigen Druckmittlersystems
  • Neue 800 PSI Gewindeanschluss-Auslegung
  • Schützt die Messumformer-Membran vor korrosiven oder erosiven Prozessen und extremen Temperaturen
  • Große Vielfalt an Druckmittlern erfüllt unterschiedliche Prozessanforderungen und -spezifikationen, einschließlich branchenspezifischer Anwendungen
  • SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) der FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in Sicherheitseinrichtungen.
  • Fehlender Bedarf an Befestigungswerkzeug reduziert die Installationskosten
  • Anpassungsfähige, direkt montierte Druckmittler für Über- und Absolutdruck können für druckbeaufschlagte oder entlüftete Tanks verwendet werden
  • Tuned-Systems können im Vergleich zu herkömmlichen Installationen den Einfluss der Temperatur um 10 bis 20 % mindern und die Ansprechzeit um mehr als 80 % verbessern.
  • Convert 1199 Diaphragm seal models to 1299 diaphragm seal models

Dokumentation und Zeichnungen

Rosemount™ 1299 Druckmittlersystem