Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-K-2088 Pressure Transmitter and 1299 Seal

Rosemount™ 2088 Messumformer für Über- und Absolutdruck und 1299 Druckmittler

Spezifikationen

Rosemount™ 2088 Messgerät und Absolutdruck-Messumformer
Gewährleistung
Bis zu 5 Jahre Gewährleistung gemäß gesonderten Bedingungen
Messspanne
Bis zu 50:1
Kommunikationsprotokoll
4–20 mA HART®, 1–5 V Low Power HART®
Messbereich
Bis zu 689,47 bar (10.000 psig) Überdruck, bis zu 689,47 bar (10.000 psia) Absolutdruck
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316L SST oder Legierung C-276
Diagnose
Basisdiagnose
Zertifizierungen/Zulassungen
NSF, NACE®, Ex-Bereiche; die kompletten Liste aller Zertifizierungen finden Sie bei den vollständigen technische Daten

Merkmale

Rosemount™ 2088 Messgerät und Absolutdruck-Messumformer
  • Das lokale Bedieninterface (LOI) verfügt über einfache Menüs und integrierte Konfigurationstasten, die die Bedienung erleichtern.
  • Lösungen mit einem werkseitig montierten und auf Dichtigkeit geprüften integrierten Ventilblock und Druckmittler ermöglichen eine schnelle Inbetriebnahme.
  • Die verfügbaren Protokolle 4–20 mA HART und 1–5 VDC HART Low Power erhöhen die Einsatzflexibilität.
  • Geringes Gewicht und kompakte Abmessungen ermöglichen eine einfache Installation.
Rosemount™ 1299 Druckmittlersystem
  • Neue intuitive Modellstruktur erleichtert die Bestellung des richtigen Druckmittlersystems
  • Neue 800 PSI Gewindeanschluss-Auslegung
  • Schützt die Messumformer-Membran vor korrosiven oder erosiven Prozessen und extremen Temperaturen
  • Große Vielfalt an Druckmittlern erfüllt unterschiedliche Prozessanforderungen und -spezifikationen, einschließlich branchenspezifischer Anwendungen
  • SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) der FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in Sicherheitseinrichtungen.
  • Fehlender Bedarf an Befestigungswerkzeug reduziert die Installationskosten
  • Anpassungsfähige, direkt montierte Druckmittler für Über- und Absolutdruck können für druckbeaufschlagte oder entlüftete Tanks verwendet werden
  • Tuned-Systems können im Vergleich zu herkömmlichen Installationen den Einfluss der Temperatur um 10 bis 20 % mindern und die Ansprechzeit um mehr als 80 % verbessern.
  • Convert 1199 Diaphragm seal models to 1299 diaphragm seal models

Dokumentation und Zeichnungen

Rosemount™ 2088 Messgerät und Absolutdruck-Messumformer
Rosemount™ 1299 Druckmittlersystem