Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 848T Transmitter

Rosemount™ 0085 Widerstandsthermometer mit Rohrklemme und 848T Temperaturmessumformer

Spezifikationen

Rosemount™ 0085 Temperaturfühler mit Rohrklemme
Rohrklemme − Werkstoffe
Edelstahl ASTM 316 (1.4401) und ASTM 304 (1.4301), Duplex F51 (1.4462), Kohlenstoffstahl (1.0037)
Anschlussleitungen
PTFE-isolierter Kupferdraht, versilbert
Isolationswiderstand
Mindestens 1 000 MΩ Isolationswiderstand, gemessen bei 500 VDC und Raumtemperatur
Kalibrieroptionen
Sensor Class A von –50 bis +300 °C (–58 bis +572 °F)
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-Bereiche; einer vollständige Liste aller Zertifizierungen finden Sie bei den technischen Daten
Rosemount™ 848T Temperaturmessumformer
Eingang
Acht unabhängig konfigurierbare Eingänge für 2- und 3-adrige Widerstandsthermometer, Thermoelemente sowie mV-, 2- und 3-adrige Widerstände und 4−20 mA-Signale.
Ausgangssignal
FOUNDATION™ Feldbus Protokoll
Gehäuse
Aluminium- oder Edelstahl-Anschlussdose
Diagnosefunktionalitäten
Messwertvalidierung
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-Bereich, Schiffsbetrieb, siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen

Merkmale

Rosemount™ 0085 Temperaturfühler mit Rohrklemme
  • Um dem Anwendungsbedarf gerecht zu werden, deckt der Sensor einen großen Temperaturbereich (–200 bis +300 °C [–328 bis 572 °F]) ab.
  • Direkte Montage an Rosemount 648 Wireless mit Rosemount X-well™ Technologie sorgt für eine präzise Messung der Prozesstemperatur.
  • Die große Vielfalt an Klemmenausführungen, -größen und -werkstoffen ermöglicht die Installation an beliebigen Stellen und sorgt für Flexibilität in der Anwendung.
  • Einfache Installation, die kein Schneiden oder Schweißen der Rohrleitung erfordert
  • Platin-Widerstandsthermometer mit Silberspitze sorgen für eine bessere Ansprechzeit.
  • Kann in Anwendungen mit hohen Strömungsgeschwindigkeiten, schweren Flüssigkeiten oder Partikeln eingesetzt werden, um die Haltbarkeit und Stabilität zu verbessern.
  • Die Sicherheit wird erhöht, da die Konstruktion ohne Prozesseingriff die Notwendigkeit eines Prozessanschlusses für Flüssigkeiten mit toxischen Eigenschaften überflüssig macht.
  • Der ausgezeichnete Oberflächenkontakt des federbelasteten Widerstandsthermometers ermöglicht verbesserte Leistungsmerkmale.
Rosemount™ 848T Temperaturmessumformer
  • Reduzierte Prozesssteuerungskosten durch bis zu acht Temperaturmessungen pro Messumformer
  • Vereinfachte Installation und reduzierte Verkabelung durch Messungen, die in unmittelbarer Nähe zueinander erfolgen können
  • Empfängt bei Anwendungen mit hoher Messpunktdichte unabhängig konfigurierbare Widerstandsthermometer-, Thermoelement, Ohm- und mA-Eingänge
  • Integration vorhandener analoger Geräte in die FOUNDATION™ Feldbus-Umgebung bietet zusätzliche digitale Funktionen
  • Über den Bus gespeister Messumformer reduziert den Kabelaufwand bei der Geräteinstallation
  • Messwert-Validierungsdiagnose erkennt Datenanomalien und Messkurvenfehler zur Vermeidung von Ausfallzeiten
  • Geräte-Dashboard bietet einfache Schnittstelle zur problemlosen Gerätekonfiguration und zur Fehlerbeseitungsdiagnose

Dokumentation und Zeichnungen

Rosemount™ 0085 Temperaturfühler mit Rohrklemme
Rosemount™ 848T Temperaturmessumformer