Rosemount™ 3153K Druckmessumformer für nukleare Anwendungen

Produktbeschreibung

Der Rosemount 3153K Druckmessumformer für nukleare Anwendungen ist ein Analogmessumformer, der für den Einsatz in Nuklearreaktoren in Frankreich entwickelt wurde und von Electricite de France gemäß den Anforderungen für RCC-E K3 Anwendungen qualifiziert ist. Dieser Messumformer bietet optimierte Leistungsmerkmale für Dampfdruck/-temperatur, ist für RCC-E 2002 qualifiziert und widersteht Strahlungspegel von 20 kGy (2 Mrad) TID Gammastrahlung und Vibrationspegel bis zu 50 m/s2 bei 16 Hz.

Ausgangssignal
4–20 mA
Messspannenverhältnis
Bis zu 10:1 (5:1 für Bereich 1)
Messbereich
Bis zu 13,79 MPa (2 000 psi) Differenzdruck, bis zu 27,58 MPa (4 000 psig) Überdruck, bis zu 27,58 MPa (4 000 psig) Absolutdruck
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Mediumberührte Werkstoffe
Edelstahl 316
Seismische Bewertung
Vibrationspegel bis zu 50 m/s2 bei 16 Hz
Strahlungsbewertung
20 kGy (2 Mrad) TID Gammastrahlung
Dampf-/Drucktemperatur
HELB 115 °C (239 °F) Höchsttemperatur
Qualifizierungsstandard
RCC-E 2002
Produktliteratur
Die auf dieser Website veröffentlichten Produktdatenblätter und Betriebsanleitungen sind ausschließlich für allgemeine Produktinformationen bestimmt, Errata eingeschlossen. Sie stellen möglicherweise nicht die neueste Version dar oder enthalten möglicherweise keine Informationen zu den neuesten Produktmitteilungen, falls zutreffend.
Kontaktinformationen
Die neuesten Informationen erhalten Sie von Rosemount Nuclear Instruments, Inc. telefonisch unter +1-952-949-5207 oder per E-Mail unter RNII.info@emerson.com.

Merkmale

  • Qualifiziert gemäß RCC-E 2002 mit optimierten Leistungsmerkmalen hinsichtlich Strahlung, Vibrationen und Dampfdruck/-temperatur, um die Anforderungen der Messanwendungen zu erfüllen.
  • Langlebige Ausführung widersteht schweren Unfällen und schwierigen Umgebungsbedingungen.
  • Optimierte Leistungsmerkmale für Dampfdruck/-temperatur ermöglichen eine HELB Höchsttemperatur von 115 °C.
  • Referenzgenauigkeit von 0,2 % ermöglicht zuverlässige Messungen.
  • Qualitätskontrolle umfasst Rückverfolgbarkeit der druckhaltenden Teile, spezielle Reinigung für Nuklearanwendungen und hydrostatische Druckprüfung.

Dokumentation und Zeichnungen