Rosemount-P-2230 Graphical Field Display

Rosemount™ 2230 Grafischer Feldanzeiger

Produktbeschreibung

Der grafische Feldanzeiger Rosemount 2230 ermöglicht die Anzeige von Tankbestandsdaten wie Füllstand, Temperatur, Druck und ermitteltes Gesamtvolumen. Er liefert alle Tankdaten direkt vor Ort und bietet unterschiedliche Anzeigeoptionen. Der beleuchtete, benutzerfreundliche Anzeiger ist für raue Umgebungen ausgelegt, für Ex-Bereiche zugelassen und kann auf dem Tankdach oder unten am Tank installiert werden. Das Gerät ist für den eichamtlichen Verkehr zugelassen.

Anzeigervariablen
Füllstand, Füllstandsänderung, Freiraum, Signalstärke, Volumen (ermitteltes Gesamtvolumen), Mittelwert der Flüssigkeitstemperatur, 1–16 Temperaturmesspunkte, Mittelwert der Dampftemperatur, Umgebungstemperatur, freier Wasserstand, Dampfdruck, Flüssigkeitsdruck, Luftdruck, ermittelte Dichte und Durchfluss.
Anzeige/Schnittstelle
Hintergrundbeleuchtete monochrome LCD-Anzeige, 128 x 64 Pixel.
Kommunikationsprotokoll
Foundation™ Feldbus für die Verbindung mit einem Rosemount 2410 mit selbstkonfigurierendem Tankbus oder einem beliebigen Foundation™ Feldbus-Hostsystem.
Stromversorgung
• FISCO: 9,0–17,5 VDC, polaritätsunempfindlich (z. B. vom Rosemount 2410 Tank-Hub).
• Entity-Gerät: 9,0–30,0 VDC, polaritätsunempfindlich.
Umgebungstemperatur
–20 bis +70 °C (–4 bis +158 °F).
Kommunikationsprotokoll
Foundation™ Feldbus für die Verbindung mit einem Rosemount 2410 mit selbstkonfigurierendem Tankbus oder einem beliebigen Foundation™ Feldbus-Hostsystem.
Kommunikationsprotokoll
Unterstützt Emulationen der Kommunikationsprotokolle anderer Anbieter: z. B. Enraf, E+H, L&J Tankway, Varec Mark/Space, Whessoe, GPE, Sakura und Tokyo Keiso.

Merkmale

  • Anzeige von Echtzeit-Tankmessdaten wie Füllstand, Temperatur, Druck und ermitteltes Gesamtvolumen.
  • Auswahl zwischen sieben Sprachen und mehreren Anzeigeoptionen.
  • Für die Installation in Ex-Bereichen geeignet.
  • Hintergrundbeleuchtetes Display mit ausgezeichneter Ablesbarkeit.
  • Zulassung für den eichamtlichen Verkehr.
  • Niederspannungs-Tankbus in Zweileitertechnik ermöglicht einfache und sichere Installation.

Dokumentation und Zeichnungen