Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Micro Motion-K-FT-TA025T-5700

Micro Motion TA-Serie TA010T Coriolis Messsystem bestehend aus Tantal sensoren, 1/4 Zoll (DN6), und 5700 Messumformer

Spezifikationen

Coriolis-Messsystem der Serie Micro Motion TA025T, 1/4 Zoll (DN6), Tantal
Genauigkeit des Massedurchflusses (Flüssigkeiten)
±0,10 %
Reproduzierbarkeit des Massedurchflusses (Flüssigkeiten)
0,05 %
Genauigkeit des Volumendurchflusses (Flüssigkeiten)
±0,10 %
Reproduzierbarkeit des Volumendurchflusses (Flüssigkeiten)
0,05 %
Genauigkeit der Dichte (Flüssigkeiten)
±1 kg/m³ (±0,001 g/cm³)
Genauigkeit der Temperatur
±1 °C ±0,5 % des Messwerts
Maximaler Betriebsdruck des Sensors
Bis 40 barg (580 psig)
Zertifizierungen/Zulassungen
  • CSA
  • IECEx
  • ATEX
  • Micro Motion 5700 Auswerteelektronik für Feldmontage
    Digitalanzeiger
    • Hintergrundbeleuchtetes Display
    • Optische Vier-Knopf-Steuerungen
    • Durchflussmessgerät-Status-LED
    • Unterstützte Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch und Japanisch.
    Energiewirtschaft
    • Eigenständige Umschaltung AC/DC-Eingang, automatische Erkennung der Versorgungsspannung
    • 85 bis 2405 VAC, 50/60 Hz, 6 W typisch, 11 W max.
    • 18 bis 100 VDC, 6 W normal, 11 W max.
    • Entspricht der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG gemäß IEC 61010-1 Ausgabe 3.0 2010-06 und Installationskategorie II (Überspannung), Emissionsgrad 2
    Universal Service Port
    Das Universal Service Port Design ermöglicht den Anschluss und die Datenübertragung mithilfe von standardmäßigen, leicht erhältlichen Geräten.
    Konfigurierbare E/A-Version
    Bis zu 5 lizenzierbare Kanäle mit folgenden möglichen Konfigurationen:
    • 1 bis 3 Ausgänge 4–20 mA
    • 1 bis 3 Impulsausgänge
    • 1 bis 3 Binärausgänge
    • 1 bis 2 Binäreingänge
    • 1 mA-Eingang
    • 1 Modbus/RS-485
    Kanal A: mA/HART
    Kanal B: mA/FO/DO
    Kanal C: mA/FO/DO/DI
    Kanal D: mA-Eingang/FO/DO/DI
    Kanal R: Modbus RS-485
    Kommunikationsprotokoll
    WirelessHART
    • WirelessHART ist mit dem 775 Smart Wireless THUM Adapter erhältlich.
    FOUNDATION Fieldbus Version
    • FOUNDATION Fieldbus Kanal
    • mA-Ausgang
    • Impulsausgang
    PROFIBUS-PA Version
    • PROFIBUS-PA Kanal
    • mA-Ausgang eigensicher
    • Impuls-Ausgang eigensicher
    WiFi-Anzeige Option
    Die Option WiFi-Anzeige ermöglicht die kabellose Kommunikation, um das Messsystem zu konfigurieren und zu charakterisieren, historische Dateien herunterzuladen und die Smart Meter Verification zur Störungsanalyse und -beseitigung zu starten. Nur verfügbar für die 5700 Messumformerversion mit konfigurierbaren E/A.
    Eigensichere Ausführung
    Bis zu 4 lizenzierbare eigensichere Kanäle mit folgenden Konfigurationen:
    • Kanal A: mA/HART
    • Kanal B: mA
    • Kanal C: mA/FO
    • Kanal D: FO
    • Kanal E: Ungenutzt
    SIL-zertifiziertes Gerät verfügbar – Verwendet einen internen Rücklesekreis zur Verifizierung des mA-Ausgangs
    Ethernet-Version
  • Zwei Ethernet-Ports unterstützen Ethernet/IP, Modbus TCP und PROFINET alle in einem Gerät
  • Zusätzlicher Kanal ist konfigurierbar auf mA-Ausgang, Impulsausgang, Binärausgang oder Binäreingang
  • Vorinstallierte M12-Schnellanschlüsse sind als Option verfügbar
  • Montageoptionen
    • Gehäuseoptionen aus Aluminium und Edelstahl für Feldmontage
    • Integrierte Montage mit einem Micro Motion ELITE (CMFS), F-Serie, H-Serie, R-Serie oder T-Serie Coriolis-Sensor (nur Aluminium)
    • Abgesetzte Montage kombinierbar mit Micro Motion ELITE®, F-Serie, H-Serie, R-Serie oder T-Serie Coriolis-Sensor (Ausführungen aus Aluminium und Edelstahl)
    Anwendungsarten
    • Smart Meter Verification Professional
    • Binäre Batchsteuerung
    • Option für Erdöl-Messung und API-Korrektur
    • Konzentrationsmessung
    • Erweiterte Phasenmessung für Zweiphasendurchflusssanierung
    • Stückweise Linearisierung bei Gasanwendungen
    Zertifikate/Zulassungen
    Ex-Bereich-Zulassungen
    • Class I, div. 1
    • Class I, Div. 2
    • Zone 1
    • Zone 2
    SIL/SIS Zertifizierung
    • Die eigensichere 5700 Messumformerversion mit konfigurierbaren E/A sind zertifiziert für Sicherheitsanwendungen mit einzelner Auslösung gemäß SIL2 und mehrfacher Auslösung gemäß SIL3 nach der Norm IEC 61508. Weitere Informationen finden Sie im „Sicherheitshandbuch“, Abschnitt „Dokumente und Anleitungen“.

    Merkmale

    Coriolis-Messsystem der Serie Micro Motion TA025T, 1/4 Zoll (DN6), Tantal
    • Erzielen Sie hochgenaue Massedurchfluss-, Volumendurchfluss- und Dichtemessungen in Anwendungen, die mediumberührte Teile aus Tantal erfordern
    • Lieferbar in sieben Nennweiten
    • Ausschließlich für die Auswerteelektronik 5700 in 9-Leiter-Ausführung erhältlich
    • Verbesserte Messung und Nachverfolgung mit erweiterten Prozess- und Messsystem-Diagnosefunktionen mit integrierter Datenhistorie und -Protokollierung.
    • Integrität des Messsystems in Echtzeit und im Prozess durch Smart Meter Verification
    Micro Motion 5700 Auswerteelektronik für Feldmontage
    • Schnelle, flexible Installation mit nativer/n Ethernet-Architektur und -Anschlüssen.
    • Optimale Ansprechgeschwindigkeit selbst in anspruchsvollsten Anwendungen, wie Systemverifizierung, Befüllung und Dosierung sowie Batching.
    • Erfassung kurz- und langfristiger Einblicke in Prozessereignisse, Qualität des Prozessmediums und Stabilität der Messung mithilfe einer Datenarchivierungsfunktion.
    • Verfügbarkeit von bis zu 5 vollständig konfigurierbaren E/A-Kanälen ermöglicht die Überwachung von mehr Prozessmessungen.
    • Überprüfung des Messsystemzustands in weniger als 90 Sekunden mittels Smart Meter Verification.
    • Nullpunkt-Verifizierung zur einfachen Bestätigung der Notwendigkeit eines erneuten Nullpunktabgleichs des Messsystems.
    • Verbesserung der Prozesssteuerung durch Echtzeit-Anzeige von mehrphasigen Durchflussereignissen.
    • Minimierung des für die Installation und den Betrieb des Durchflussmessgeräts erforderlichen Zeitaufwands und des hierzu notwendigen Fachwissens.

    Dokumentation und Zeichnungen

    Coriolis-Messsystem der Serie Micro Motion TA025T, 1/4 Zoll (DN6), Tantal
    Micro Motion 5700 Auswerteelektronik für Feldmontage