Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
KTM-Novatite Extreme Cryogenic

KTM Novatite Extreme™ – Kryogene Metallsitz-Kugelhähne mit schwimmend gelagerter Metallkugel

Produktbeschreibung

Die kryogenen Metallsitz-Kugelhähne KTM Novatite Extreme™ bieten den Anwendern nicht nur eine Sitzleckageleistung, die die Anforderungen der internationalen Normen für den Kryo-Einsatz bei weitem übertrifft, sondern bieten die inhärenten Vorteile von geringem Verschleiß und Wartungsaufwand.

Merkmale

  • Typgeprüfte Sitz-Leckageleistung, um den Anforderungen internationaler Normen (BS 6364 und ISO 28921-2) zu entsprechen.
  • Die optimale Platzierung der Verschraubungspackung für Integrität der Abdichtung wird erreicht durch Einsatz von kurzen/langen Haubenverlängerungen, die die vorgeschriebenen Temperaturgrenzen von ISO 28921-1 einhalten.
  • Die Emissionen flüchtiger Gase sind gemäß ISO 15848-1 Class BH CO3 für den gesamten Betriebstemperaturbereich zertifiziert.
  • Die Möglichkeit der Abdichtung in einer Richtung wird standardmäßig angeboten; bidirektionale Abdichtung auf Anfrage lieferbar.
  • Hervorragende Abdichtung für kryogene Gasanwendungen durch einzigartiges Fertigungs- und Endbearbeitungsverfahren für Kugel und Sitz.
  • Oberflächenhärtung von Kugel und Sitz mit Chromkarbid/Wolframcarbid-Beschichtung für verbesserte Abriebfestigkeit.
  • Zur Vereinfachung der Wartung sind Innengarnitursätze aus Metall erhältlich.
Größe
Voller Durchgang: DN 15 - DN 200 (NPS ½ - DN 8)
Reduzierter Durchgang: DN 80 - 250 (NPS 3 – 10)
Druckklasse
ASME Class 150 und Class 300, JIS 10K und 20K
Design- und Prüfstandards
ASME B16.34, API 608, API 598, BS 6364, ISO 28921
Baulänge
ASME B16.10
Rohranschlüsse
ASME B16.5, JIS B2220
Betriebstemperatur
-196 °C bis 150 °C / -321 °F bis 302 °F (für Temperaturen > 150 °C (302 °F) bitte an den Hersteller wenden)
Zulassungen​
API 607, ISO 10497, ISO 15848-1, BS 6364, ISO 28291-2, PED-CE, UKCA, CRN
Anwendungen​
Kryogener Einsatz, bei dem, wie in den Branchen Öl und Gas, Chemie und Petrochemie, Luftaufspaltung, Medizin/Labor, Luft- und Raumfahrtindustrie mit Handhabung von kryogenem Propan, Ethan, Ethylen, Methan, LNG, Sauerstoff und Stickstoff, geringer Wartungsaufwand und geflanschte Endanschlüse gefordert sind

Dokumentation und Zeichnungen