Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-FLUXUS SIL F F70X Non-Intrusive Ultrasonic Flow Meter

Funktionale Sicherheit mit dem Durchflussmesser Flexim FLUXUS F70X SIL

Produktbeschreibung

Der Flexim FLUXUS F70X SIL ist seit jeher das Durchflussmessgerät erster Wahl, wenn es um präzise Messungen unter rauen Bedingungen geht, z. B. bei der Durchflussmessung von hochdruckbeaufschlagten, aggressiven, toxischen oder hochexplosiven Flüssigkeiten. Die SIL-2-Zertifizierung des eingriffsfreien Durchflussmessers gilt für das gesamte Messsystem aus Messumformer und Sensoren.

Zertifizierungen/Zulassungen
FLUXUS F70X: Zugelassen für Class I, Div. 1, ATEX, IECEx Zone 1, IP66, Gehäuse in Aluminium- oder Edelstahlausführung – für Offshore-Einsatz geeignet
Messgrößen
Volumendurchfluss, Massedurchfluss, Strömungsgeschwindigkeit
Betriebstemperatur
Messumformer: 14 °F bis 140 °F
Zertifizierungen/Zulassungen
bis NEMA4X (IP68), strahlungsbeständige Messwandler erhältlich
Temperaturbereich
Rohrwand: -40 °F bis 390 °F (-275 °F bis 1 100 °F mit Montagehalterung WaveInjector für Hochtemperaturanwendungen)
Bereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,03 bis 80 ft/s
Rohrgröße
1/4 bis 500 in.
Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems (Volumendurchfluss): Mit Standardkalibrierung: ±1,6 % des Messwerts ±0,01 m/s
Mit erweiterter Kalibrierung (optional): ±1,2 % des Messwerts ±0,01 m/s
Mit Feldkalibrierung: ±0,5 % des Messwerts ±0,01 m/s
Genauigkeit
± 0,5 % des Messwerts ± 0,01 m/s
Reproduzierbarkeit
±0,5 % des Messwerts, ±0,03 ft/s
Leistung
Datenlogger: >100 000 Werte: alle Mengen, summierte Messungen und Diagnose
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU
Spannungsversorgung
100 bis 240 Vac / 50 bis 60 Hz oder 20 bis 32 Vdc

Merkmale

  • Unkomplizierte Nachrüstung im laufenden Betrieb
    Ideal zur nachträglichen Erhöhung der Sicherheit
    Aufrechterhaltung der Schutzfunktion bei Ausfall einer Inline-Messung
  • Umfassende Zertifizierung
    Sensoren, Befestigung und Elektronik sind Teil der FMEDA
  • Sehr breites Anwendungsspektrum
    Messumformer und Sensoren für die Durchflussmessung von Flüssigkeiten
    SIL-zertifizierte WaveInjector®-Technologie für die Durchflussmessung von Flüssigkeiten bei extremen Temperaturen von -200 bis +630 °C (-328 bis +1.160 °F).
  • Unkomplizierte Nachprüfung
    Schnelle und einfache Funktionstests
    Überzeugende Selbstdiagnosefunktionen
  • Transparente Auswertungen
    Veröffentlichung des FMEDA-Berichts
    Ausführliche Informationen über Zertifizierungsverfahren und -umfang

Dokumentation und Zeichnungen