Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-FLUXUS G722 ST-HT High-temperature Steam Measurement

Flexim FLUXUS G722 ST-HT für die Hochtemperatur-Dampfmessung

Produktbeschreibung

Der Flexim FLUXUS G722 ST-HT misst den Durchfluss von Heißdampf bis 630 °C (1.166 °F) eingriffsfrei von der Außenseite des Rohrs. Die einzigartige Durchflussmesslösung basiert auf dem Korrelationsverfahren. Das akustische Messverfahren ist unabhängig von der Flussrichtung, überzeugt durch eine außerordentlich hohe Messdynamik von bis zu 10:1 und gewährleistet eine präzise bidirektionale Durchflussmessung. Da der innovative Durchflussmesser nicht direkt mit dem Dampf in Berührung kommt und keine beweglichen Teile hat, unterliegt er keinem Verschleiß, was erhebliche Wartungskosten vermeidet. Die Installation erfolgt im laufenden Betrieb, sodass das System auch äußerst kosteneffizient nachgerüstet werden kann.

Prozessmedium
Gesättigter Dampf und Heißdampf
Genauigkeit
Messunsicherheit am Messpunkt (Volumendurchfluss): ±3 bis 4 % des Messwerts
Reproduzierbarkeit
±1 bis 3 % des Messwerts
Durchflusskanäle
2
Bereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: abhängig von der Anwendung
Zertifizierungen/Zulassungen
FM Class I / Div 2
ATEX / IECEx Zone 2
PESO
KOSHA
Spannungsversorgung
100–230 Vac
24 Vdc
12 Vdc
Rohrgröße
10 bis 900 mm (0,39 bis 35,4 in.)
Druckbereich
1 bis 220 barg (15 bis 3 190 psig)
Temperaturbereich (Prozessmedium)
+100 bis +630 °C (+212 bis +1 166 °F)
Ausgang
4–20 mA aktiv/passiv
4–20 mA HART aktiv/passiv
Impuls/Frequenz/binär
Spannung
Eingang
Temperatur
4–20 mA aktiv/passiv
binär
Spannung
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Foundation Fieldbus
Installation und Konfiguration des Systems
Wenn Sie weitergehende Informationen benötigen, laden Sie bitte die technischen Daten herunter.

Merkmale

  • Kein Druckverlust, keine Rohrarbeiten, keine Prozessunterbrechung
  • Hohe Messdynamik
  • Unkomplizierte und kosteneffiziente Nachrüstung

Dokumentation und Zeichnungen