Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-FLUXUS G601 ST G608 ST Portable Non-Intrusive Steam Meter

Flexim FLUXUS G601 ST und G608 ST tragbare, nicht-intrusive Dampfmessgeräte

Produktbeschreibung

Das Flexim FLUXUS ST misst den Dampfdurchfluss berührungslos von der Außenseite der Rohrleitung. Die tragbare Option für Akustikmessungen beeindruckt durch ihre außergewöhnlich hohe Messdynamik, hohe Empfindlichkeit bei sehr geringen Strömungsgeschwindigkeiten und die Unabhängigkeit von der Durchflussrichtung. Aufgrund des großen Durchflussbereichs (Strömungsgeschwindigkeiten von bis zu 200 ft/s) ist es nicht notwendig, den Rohrdurchmesser zu reduzieren, um den Anforderungen eines Inline-Wirkdruckgebers hinsichtlich der minimalen Strömungsgeschwindigkeit gerecht zu werden. Außerdem verursacht die nicht-intrusive Messung keinen Druckverlust. Die Befestigungen des Messwandlers können vollständig isoliert werden, um jegliche Wärmeverluste an die Umgebung zu reduzieren. Das FLUXUS ST hat keine beweglichen Teile. Daher unterliegt das FLUXUS ST keinem Verschleiß und erfordert keine Wartung.

Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems (Volumendurchfluss): ±0,3 % des Messwerts ±0,02 ft/s
Messunsicherheit am Messpunkt (Volumendurchfluss): ±1 bis 3 % des Messwerts ±0,02 ft/s, abhängig von der Anwendung
Reproduzierbarkeit
±0,15 % des Messwerts, ±0,015 ft/s
Durchflusskanäle
2
Prozessmedium
Gesättigter Dampf, Heißdampf, Flüssigkeiten und Gase. Weitere Details finden Sie in den technischen Daten.
Prozesstemperatur
max. 356 °F
Prozessdruck
min. 44 psi absolut
Rohrnennweite
1,80 in. bis 39,40 in.
Messbereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,03 ft/s bis 200 ft/s (abhängig vom Rohrgröße und Messwandler)
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU optional
Installation und Konfiguration des Systems
Bitte lassen Sie Ihre spezifische Anwendung auf Umsetzbarkeit prüfen.

Merkmale

  • Multifunktional: Messung von Flüssigkeiten, Gas, Druckluft, Wärmeenergie und Dampfdurchfluss.
  • Das ideale Messgerät für umfassende Energieeffizienzaufgaben (z. B. nach ISO 50001)
  • Nicht-intrusive Messung für präzise bidirektionalen, höchst dynamischen Durchfluss von Druckluft, Gas, Flüssigkeiten und Wärmeenergie
  • Tragbarer, benutzerfreundlicher Durchflussmessumformer mit zwei Durchflusskanälen, mehreren Ein-/Ausgängen und integriertem Datenlogger mit serieller Schnittstelle
  • Automatisches Laden von Kalibrierdaten und Messwandlererkennung reduzieren die Einrichtungszeiten und liefern präzise, langfristig stabile Ergebnisse
  • Lithium-Ionen-Akku für über 14 Stunden autonomen Messbetrieb
  • Bewährte Clamp-on-Technologie, staub- und feuchtigkeitsbeständige Messwandler
  • Sensor für Wandstärkenmessungen lieferbar
  • Integrated data logger and powerful FluxDiag software for readout and reporting.

Dokumentation und Zeichnungen