Flexim-FLUXUS F721XLF Low Flow Meter Non-Intrusive Flow Meter

Flexim FLUXUS F721XLF – Eingriffsfreier Durchflussmesser für extrem niedrige Durchflussraten

Produktbeschreibung

Der Flexim FLUXUS F721XLF ist ein eingriffsfreies Messsystem für die wiederholbare und langzeitstabile Messung extrem niedriger Durchflüsse von weniger als 6 l/h in Rohren mit einem Durchmesser von 10 bis 240 mm, unabhängig von der Rohrwanddicke und den Druckverhältnissen im Rohr. Der Ultraschalldurchflussmesser ist mit Aluminium- oder Edelstahlgehäuse erhältlich (zugelassen für ATEX/IECEx-Zone 2 und FM Class I Div. 2) und gewährleistet dank erweiterter Datenverarbeitung, hochentwickelter Signalfilter, bidirektionaler Kommunikationsprotokolle und Werkskalibrierung des Systems die hochpräzise und wiederholbare Messung extrem niedriger Durchflüsse.

Prozessmedium
Alle Flüssigkeiten
Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems (Volumendurchfluss): ±0,3 % des Messwerts, 0,0006 m/s (±0,002 ft/s)
Messunsicherheit am Messpunkt (Volumendurchfluss): ±1 % des Messwerts, ±0,0006 m/s (±0,002 ft/s)
Reproduzierbarkeit
0,15 % des Messwerts, ±0,0006 m/s (±0,002 ft/s)
Durchflusskanäle
1
Bereich
Abhängig von Rohrgröße
Zertifizierungen/Zulassungen
Spannungsversorgung
100–230 Vac
24 Vdc
12 Vdc
Rohrgröße
10 bis 2 400 mm (0,39 bis 94,5 in.)
Druckbereich
Temperaturbereich (Prozessmedium)
-40 bis +130 °C (-40 bis +266 °F)
Ausgang
4–20 mA aktiv/passiv
4–20 mA HART aktiv/passiv
Impuls/Frequenz/binär
Spannung
Eingang
Temperatur
4–20 mA aktiv/passiv
binär
Spannung
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Foundation Fieldbus
Installation und Konfiguration des Systems
Wenn Sie weitergehende Informationen benötigen, laden Sie bitte die technischen Daten herunter.

Merkmale

  • Kein Leckagerisiko
  • Komplett wartungsfrei
  • Präzise und wiederholbare Messung extrem niedriger Durchflüsse
  • Geeignet für alle Rohre und flüssigen Fluide
  • Robuste Messumformer und Sensoren für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (zugelassen für ATEX/IECEx-Zone 2 und FM Class I Div. 2)
  • Gepaarte Sensoren, erweiterte digitale Signalverarbeitung und effiziente Algorithmen für eine stabile Messung auch bei sehr geringen Strömungsgeschwindigkeiten
  • Advanced Meter Verification

Dokumentation und Zeichnungen