Fisher-P-MR105

Fisher™ Typ MR105 direktbetätigter Druckminderer für Flüssigkeiten

Produktbeschreibung

Der direktbetätigte Druckminderer Typ MR105 für Flüssigkeiten ist ein Mehrzweckregler für hohe Kapazitäten, der für die schnelle und wirtschaftliche Druckregelung in verschiedenen Anwendungen entwickelt wurde und für unterschiedliche Durchflussmedien wie Flüssigkeit, Luft und Gas geeignet ist. Typ MR105 eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen die Reaktionszeit entscheidend, ein minimaler Differenzdruck erforderlich oder die Flüssigkeit nicht frei von Verunreinigungen ist. Typische Anwendungen sind Schmieröl-, Kühlwasser- und Pumpen-Bypass-Regler.

CAD-Zeichnungen und -Modelle: Hier klicken

ped

Merkmale

  • Stahl- und Edelstahlausführungen erfüllen die Anforderungen von API 614
  • Erhältliche Konstruktionen, um die Anforderungen von NACE MR0175-2003 und NACE MR0103 in Bezug auf saure Gase zu erfüllen
  • P1 = P2 bei Hochdruckantrieb
  • Kondensatablassventil
  • Druckbeaufschlagter Antrieb
  • Ablassventil (nur für Hochdruckantrieb)
  • Hubanzeige
Druckerfassung
Extern
Zulässige Betriebstemperatur
Nitril (NBR): -29 bis 82 °C (-20 bis 180 °F) | Fluorkohlenstoff (FKM): -7 bis 121 °C (20 bis 250 °F); eingeschränkt auf 93 °C (200 °F) in heißem Wasser | Ethylenpropylen (EPDM): -29 bis 107 °C (-20 bis 225 °F)
Nennweiten
DN 25 / 50 / 80 / 100 (NPS 1 / 2 / 3 / 4)
Anschlüsse
NPT / Class 125 FF / Class 150 RF / Class 250 RF / Class 300 RF / Class 600 RF / PN 16/25/40
Maximaler Eingangsdruck
27,6 bar (400 psig) oder max. Druckstufe des Gehäuses, je nachdem, welcher Wert niedriger ist
Maximaler Ausgangsdruck
27,6 bar (400 psig) oder max. Druckstufe des Gehäuses, je nachdem, welcher Wert niedriger ist
Federbereiche
0,4 bis 20,7 bar (5 bis 300 psig)
Weitere technische Daten
Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Vertriebsbüro oder ziehen Sie die technische Dokumentation zurate.

Dokumentation und Zeichnungen