Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-Cavitrol IV

Fisher™ CAV4-Ventil

Produktbeschreibung

Fisher CAV4-Ventile sind für sauberen Kavitationsbetrieb mit Druckabfällen von über 207 bar (3 000 psi) ausgelegt. Die Ausführung der Cavitrol™ IV Innengarnitur ist mit einem sich erweiternden Durchflussbereich versehen. Jede der Innengarniturstufen hat einen sukzessive größeren Durchflussbereich. Das Ergebnis ist ein äußerst effizienter Betrieb, da mehr als 90 % des Gesamttemperaturabfalls in den ersten Stufen erfolgen, in denen ein geringes Risiko von Kavitätsbildung, durch die Kavitation entstehen kann, besteht.

Zulassungen
ATEX, CUTR, PED, CRN, NACE
Kritischer Betrieb
Kavitation, Schmutzbetrieb
Durchfluss-Charakteristika
Linear, schnell öffnend, besondere Kennzeichnung
Material
C-Stahl, Legierung
Betriebstemperatur
Standardtemperatur
Druckklasse
ASME
Prozessanschlussart
Geflanscht, Stumpfschweißende
Absperrklasse
Klasse IV (FCI 70-2), Klasse VI (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6
Ventilgrößenstandard
NPS
Sonstige Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Geschäftspartner oder Ihrem Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Zur Vorbeugung von Kavitation.
  • Hat eine Druckabfallgrenze von 552 bar (8000 psi).
  • Durch die geschützte Sitzausführung wird die Absperrfunktion von der Drosselungsfunktion getrennt und so Sitzoberflächen vor Verschleiß durch die Drosselung geschützt.
  • Gehärtete Innengarnitur-Werkstoffe bieten Verschleißfestigkeit für eine lange Lebensdauer der Innengarnitur.
  • Weich- und Metallsitze ermöglichen einen dichten Abschluss des Ventils, ohne dass der Sitz regelmäßig geläppt werden muss.
  • Die Innengarnitur in Käfigausführung ermöglicht den Ausbau und die Überprüfung der Teile, ohne dass das Ventilgehäuse aus der Rohrleitung ausgebaut werden muss.

Dokumentation und Zeichnungen