Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-ST-222F

RSTi 16 Kanal Ausgangsmodul, Positive Logik, 24 V Gleichspannung/0,3 A

Produktbeschreibung

RSTi ist eine kompakte und verteilte Lösung und daher einfach zu konfigurieren, zu verwalten und zu erweitern. Mithilfe von Ethernet-basierten RSTi-I/O wird die Hochgeschwindigkeitskommunikation verbessert, um die enormen, von Ihren Geräten generierten Datenmengen zu vereinfachen. RSTi-I/O ermöglicht die Durchgängigkeit, Konnektivität und Zusammenarbeit für Ihre Steuerungssysteme.

Teilenummer
ST-222F
Anzahl der Ausgänge, Typ und Geschwindigkeit
16 Kanäle positive Logik, 0,3 ms
Ausgangsleistung
0,5 A Gleichstrom/24 V Gleichspannung, 4,0 A Gleichstrom pro Common
Stromaufnahme
System 80 mA bei 5 V Gleichspannung, Feld 11–28,8 V Gleichspannung für die Ausgangslasten

Merkmale

  • Ethernet-basierter I/O-Einschub bietet hohe Leistung und Flexibilität
  • Kompakte, verteilte I/O für eine lange Lebensdauer
  • Einfach zu konfigurieren, zu verwalten und zu erweitern

Dokumentation und Zeichnungen