Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-775 Wireless THUM Adapter

Emerson Wireless 775 THUM™ Adapter

Produktbeschreibung

Der Emerson Wireless 775 THUM™ Adapter kann an bestehenden HART-Geräten in 2-, 3- oder 4-Leiter-Ausführung nachgerüstet werden, um beliebige HART™-Geräte auf Wireless umzustellen. Der THUM Adapter übermittelt HART-Mess- und Diagnoseinformation drahtlos von neuen oder zuvor unzugänglichen Messpunkten. Mit dem selbstorganisierten WirelessHART® Netzwerk können Sie multivariable Geräte aus der Ferne verwalten, den Gerätezustand überwachen und Daten mit mehr als 99 % Datenzuverlässigkeit erfassen.

Aktualisierungsrate
Vom Anwender wählbar zwischen 8 Sekunden und 60 Minuten
Spannungsversorgung
Leistungsaufnahme
Gehäuse
Kupferarmes Aluminium oder Edelstahl, Antenne aus technischem Polymer
Antennentyp
Integrierte Rundstrahlantenne

Merkmale

  • Zertifizierungen für Eigensicherheit und Explosionssicherheit ermöglichen Installation an nahezu allen Stellen und in fast allen Anwendungen.
  • Die Umstellung beliebiger HART™ Geräte auf Wireless ermöglicht die Erschließung neuer Messpunkte und Zugriff auf zusätzliche Daten.
  • Die Fähigkeit zur Nachrüstung an beliebigen HART-Geräten in 2-, 3- oder 4-Leiter-Ausführung erhöht die Anwendungsflexibilität.
  • Da die Notwendigkeit zusätzlicher Spannungsversorgungen oder Batterie entfällt, erhalten Sie eine einbaufertige Lösung

Dokumentation und Zeichnungen