Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-EP-7641

RSTi-EP Leistungsmodul, RSTi-EP 1-Kanal 24 V Gleichstrom Eingangsstrom 10 A

Produktbeschreibung

Das RSTi-EP Remote-E/A-System eignet sich ideal für industrielle Internetanwendungen. Es verfügt über einen erweiterten Betriebstemperaturbereich, verbesserte Diagnose, Plug-and-Play-Konnektivität und hohe Kanaldichte.

Teilenummer
EP-7641
Leistungsmodul-Feldeingang
1 Kanal; 24 V Gleichstrom Ausgangsstrom 10 A
Anzeigen
LED-Status
Stromaufnahme Isys und Iin
10 mA, 20,4-28,8 V
Netzwerkschnittstellen
PROFINET PROFIBUS DP Modbus/TCP EtherCAT
Systemredundanz
PNSR

Merkmale

  • Unterstützung für PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP und EtherCAT
  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich, verbesserte Diagnose
  • Der Hochgeschwindigkeits-Systembus liest bis zu 256 DI/DOs in 20 ms
  • Auf DIN-Schiene montiert
  • Plug&Play-Installation

Dokumentation und Zeichnungen