Emerson-P-8215-DO-IS

PAC8000 4-Kanal eigensicherer Digitalausgang, Magnetsteuerung IIC-Gasgruppen

Produktbeschreibung

PAC8000 4-Kanal eigensicherer Digitalausgang, Magnetsteuerung IIC-Gasgruppen

Teilenummer
8215-DO-IS
Ausgangsanzahl, Typ & Geschwindigkeit
4-Punkt Senke eigensicher; 10 mS
Ausgangsleistung
Max. 25 VDC; 110 mA
Stromaufnahme
System 560 mA
Fehlererkennung
Leitungsfehlererkennung

Merkmale

  • PAC8000 E/A ist eine vollständig modulare E-/A-Lösung für allgemeine Anwendungen und Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen. Sie bietet eine Vielzahl von E-/A-Funktionen und eine offene Architektur, die die Kommunikation mit einer Vielzahl verschiedener Feldbusse ermöglicht, indem der geeignete Typ des Bus Interface Moduls (BIM) oder der Steuerung ausgewählt wird.
  • Feldklemmen (eine pro E-/A-Modul) rasten am Träger ein und nimmt die Feldverdrahtungen auf, ohne dass zusätzliche Klemmen oder Verbindungen erforderlich sind. Sie können leicht gewechselt werden, wenn sie vor Ort beschädigt werden. Ein umfassendes mechanisches Schlüsselsystem sorgt dafür, dass die Gerätesicherheit gewährleistet ist.
  • Träger bilden das physische und elektrische Rückgrat des PAC8000, indem sie auf einem Flachbildschirm oder einer DIN-Schiene mit T- oder G-Profil montiert werden. Sie unterstützen und verbinden das BIM oder den Controller, die Netzteile, die E-/A-Module und die Feldklemmen und tragen die Adresse, Daten und Stromleitungen des internen Railbus
  • Leitungsfehlererkennung

Dokumentation und Zeichnungen