Emerson-P-8127-DI-SE

32-Kanal-SOE-Modul PAC8000

Produktbeschreibung

32-Kanal-SOE-Modul PAC8000

Teilenummer
8127-DI-SE
Eingangsanzahl, Typ & Geschwindigkeit
32-Punktquelle; 2 ~512 mS auswählbar
Versorgungsspannung und Ein-/Aus-Spannung
18-30 VDC; Ein > 2,1 mA Aus < 1,2 mA
Stromaufnahme
System 50 mA; Feld 190 mA
Fehlererkennung
Leitungsfehlererkennung an allen Eingängen (Schaltereingänge benötigen Widerstände)
Spezielle Fähigkeiten
SOE 1/4 ms Auflösung (Sequenz von Ereignissen)
Spezielle Fähigkeiten
Exportieren von Daten in PC-Anwendungen für Berichterstattung oder weitere Analyse
Spezielle Fähigkeiten
Das Modul versorgt alle Feldeingänge mit Strom und vereinfacht so die Feldverdrahtung
Spezielle Fähigkeiten
Hohe Zeitstempelauflösung für genauere Ereignissequenzierung

Merkmale

  • PAC8000 E/A ist eine vollständig modulare E-/A-Lösung für allgemeine Anwendungen und Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen. Sie bietet eine Vielzahl von E-/A-Funktionen und eine offene Architektur, die die Kommunikation mit einer Vielzahl verschiedener Feldbusse ermöglicht, indem der geeignete Typ des Bus Interface Moduls (BIM) oder der Steuerung ausgewählt wird.
  • Feldklemmen (eine pro E-/A-Modul) rasten am Träger ein und nehmen die Feldverdrahtungen auf, ohne dass zusätzliche Klemmen oder Verbindungen erforderlich sind. Sie können leicht gewechselt werden, wenn sie vor Ort beschädigt werden. Ein umfassendes mechanisches Schlüsselsystem sorgt dafür, dass die Gerätesicherheit gewährleistet ist.
  • Träger bilden das physische und elektrische Rückgrat des PAC8000, indem sie auf einem Flachbildschirm oder einer DIN-Schiene mit T- oder G-Profil montiert werden. Sie unterstützen und verbinden das BIM oder den Controller, die Netzteile, die E-/A-Module und die Feldklemmen untereinander und enthalten die Adresse, Daten und Stromleitungen des internen Railbus
  • Die verteilte Architektur bietet eine genaue Ereignisaufzeichnung
  • Leitungsfehlererkennung an allen Eingängen (Schaltereingänge benötigen Widerstände)
  • 24 Vdc Busfeldleistung erforderlich
  • Das Modul versorgt alle Feldeingänge mit Strom und vereinfacht so die Feldverdrahtung
  • Hohe Zeitstempelauflösung für genauere Ereignissequenzierung
  • Protokollieren Sie Daten von anderen Ereignissen, einschließlich Controller-Status und Modulalarmen
  • Exportieren von Daten in PC-Anwendungen für Berichterstattung oder weitere Analyse

Dokumentation und Zeichnungen