PAC8000 4-Kanal-THC/mV Eingang

Produktbeschreibung

PAC8000 4-Kanal-THC/mV Eingang

Teilenummer
8105-TI-TC
Anzahl und Typ der Analogeingänge
4-Punkt-Thermoelement oder 0 ~ 120 mV; Thermoelement- Vergleichsstellenkompensation
Auflösung & Geschwindigkeit
15 Bit plus Zeichen; max. 420 mS
Stromaufnahme
Max. 200 mA
Spezielle Fähigkeiten
Thermoelementtypen: B, E, J, K, N, R, S, T, W3, W5 Russisch K, L

Merkmale

  • PAC8000-E/A ist eine vollständig modulare E-/A-Lösung für allgemeine Anwendungen und Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen. Sie bietet eine Vielzahl von E-/A-Funktionen und verfügt über eine offene Architektur, die die Kommunikation mit einer Vielzahl verschiedener Feldbusse ermöglicht, indem der geeignete Typ des Businterface Moduls (BIM) oder Controllers ausgewählt wird.
  • Feldklemmen (eine pro E-/A-Modul) rasten am Träger ein und nehmen die Feldleitungen auf, ohne dass zusätzliche Klemmen oder Verbindungen erforderlich sind. Sie können leicht gewechselt werden, wenn sie vor Ort beschädigt werden. Ein umfassendes mechanisches Verschlüsselungssystem sorgt dafür, dass die Sicherheit der Geräte gewährleistet ist.
  • Träger bilden das physische und elektrische Rückgrat des PAC8000, indem sie auf einem Flachbildschirm oder einer DIN-Schiene mit T- oder G-Profil montiert werden. Sie unterstützen und verbinden das BIM oder den Controller, die Netzteile, die E-/A-Module und die Feldklemmen untereinander und enthalten die Adresse, Daten und Stromleitungen des internen Railbus