DeltaV-P-Windows Operating System Upgrade Kit

DeltaV™ Upgrade-Kit für Windows Betriebssystem

Produktbeschreibung

Das DeltaV™ Upgrade-Kit für Windows enthält alle Datenträger und Microsoft Lizenzen, die für das Upgrade bestehender, unterstützter DeltaV Workstations mit dem Betriebssystem Windows XP und Server 2003 auf Windows 7 und Server 2008 erforderlich sind. Die Upgrades für das Windows Betriebssystem sind einfach zu installieren und verlängern die Nutzungsdauer Ihrer DeltaV Workstation.

Betriebstemperatur
-40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Lagerungstemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Relative Feuchte
5 bis 95 %, nicht kondensierend
Stöße
10 g ½-Sinuswelle für 11 ms
Vibrationen
1 mm Spitze-zu-Spitze von 5 Hz bis 16 Hz, 0,5 g von 16 Hz bis 150 Hz
Betriebstemperatur
-40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Lagerungstemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Relative Feuchte
5 bis 95 %, nicht kondensierend
Stöße
10 g ½-Sinuswelle für 11 ms
Schwingungen
1 mm Spitze-zu-Spitze von 5 Hz bis 16 Hz, 0,5 g von 16 Hz bis 150 Hz

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Images des Betriebssystems erleichtern die Upgrades und ermöglichen die Unterstützung durch DeltaV™
  • Installation erfordert keine Microsoft Aktivierung
  • Sorgt dafür, dass Sie die richtige Version des Betriebssystems und die richtigen Microsoft Lizenzen verfügbar haben, die von DeltaV™ unterstützt werden
  • Einfache Bestellung über die DeltaV™ Preisliste