Damcos-P-BRCF HT Single-Acting Actuator

Damcos™ BRCF HT einfach wirkender Stellantrieb

Produktbeschreibung

Das einzigartige und patentierte Design des Damcos BRCF HT Stellantriebs bietet ein hohes Drehmoment für Ihre anspruchsvollsten Anforderungen für Ventile in der Marineindustrie. Unser kleinster und leistungsstärkster einfach wirkender Stellantrieb erfüllt die Anforderungen von großen Ventilen sowie Ventilen, die ein hohes Drehmoment bei platzsparender Bauform erfordern. Der Drehmomentbereich reicht von 4000 bis 16.000 N m. Die Damcos BRCF HT Serie ist für jede Art von Schiffs- oder Offshore-Anwendung konzipiert und deckt die Größen 4000, 8000 und 16.000 HT ab.

Berstdruck
675 bar
Umgebungstemperatur
-20 °C bis +80 °C
Gewicht
235 bis 667 kg
Ölfördervolumen
2,4 bis 8,4 Liter
Drehwinkel
90°; ±1°
Hydraulikmedien und -viskosität
Säurefreies Hydrauliköl empfohlen
Viskosität
15 bis 200 cSt
Gehäusewerkstoff
GGG40

Merkmale

  • Einzigartiges und einfaches, patentiertes Design mit Übergangsarmatur
  • Ausführung mit Tellerfederdesign
  • Einfache Anpassung an alle 90°-Schwenkarmaturen gemäß Branchenstandard
  • Zuverlässig und robust, mit mehr als 30 Jahren positiver Leistungsbilanz des Grunddesigns
  • Kompakte Bauform und hohes Drehmoment
  • Entwickelt von Spezialisten für Marine-Anwendungen zur Bewältigung der Anforderungen beim Einsatz auf See
  • Unbegrenzte Montagepositionen und mit integrierten Justiermöglichkeiten für die Endanschläge der Schwenkbewegung
  • Ausbalanciertes Schwenkprinzip eliminiert Querkräfte und das Verbiegen der Ventilwelle
  • Stellantriebe und Zubehör können in Teile zerlegt werden, die zu 98 % recycelbar sind
  • Bauweise und Herstellungsprozess entsprechen der Qualitätsnorm ISO9001 und der Umweltnorm ISO14001.
  • Teil des Ventilfernsteuerungssystems von Emerson

Dokumentation und Zeichnungen