Branson Bransonic® MH Mechanisches Bad 2800

Produktbeschreibung

Mit dem Bransonic® MH Ultraschallbad erhalten Sie den zusätzlichen Vorteil von Wärme zusammen mit der Strapazierfähigkeit und den Leistungsmerkmalen unseres Ultraschallbad-Flaggschiffs.

Gesamtgröße (L x B x T)
34,29 x 30,48 x 29,21 cm (13,5 x 12 x 11,5 in.)
Behältergröße (L x B x T)
24,13 x 13,97 x 10,16 cm (9,5 x 5,5 x 4 in.)
Gewicht
4,1 kg (9 lbs.)
Frequenz
40 kHz

Merkmale

  • Beheiztes Reinigen − bis zu 69 °C/156,2 °F.
  • Mechanischer 60-Minuten-Timer (kann auf kontinuierlichen Betrieb eingestellt werden).
  • Industrielle 40-kHz-Messwertwandler.
  • Tower-Bedienfeld.
  • Eingebauter, herkömmlicher Abfluss (½ und ¾ Gallone) oder seitlich montierter Abfluss.

Dokumentation und Zeichnungen