Baumann-P-24000

Baumann™ 24000 Little Scotty™ Regelventil, Bronze

Produktbeschreibung

Das Baumann 24000 Regelventil ist für den allgemeinen Einsatz in Druck-, Durchfluss- und Temperaturregelungsanwendungen bestimmt. Dieses Regelventil weist eine geringe Hysterese und Totzone, gute Regeleigenschaften, dichte Absperrung und eine leistungsstarke Packung auf und ist robust und wartungsfreundlich. Diese Attribute sorgen für geringere Wartungskosten und Prozessschwankungen und erhöhte Prozessverfügbarkeit, was zu langfristig geringeren Betriebskosten führt.

ped
Zulassungen
PED, CUTR, ATEX, CRN
Entscheidender Betrieb
Allgemeiner Betrieb
Durchfluss-Charakteristika
Gleichprozentig, linear
Werkstoff
Bronze
Betriebstemperatur
Standardtemperatur
Druckstufe
ASME CL250
Prozessanschlussart
Mit Gewinde
Absperrklasse
Klasse IV (FCI 70-2), Klasse VI (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2
Ventilgrößenstandard
NPS
Sonstige Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Geschäftspartner oder Ihrem Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Kompakte und leichte Bauweise reduziert die Kosten für den Einbau in die Rohrleitung.
  • Mit einer Innengarnitur aus qualitativ hochwertigem austenitischen Edelstahl S31600.
  • Innengarnitur aus Edelstahl S41600 erhältlich.
  • Führung sowohl am Kegel als auch an der Spindel bietet bessere Stabilität während des Ventilhubs.
  • Mehrere Innengarnituren mit reduzierter Kapazität ermöglichen eine Anpassung an sich ändernde Prozessbedingungen.
  • Der digitale Fisher FIELDVUE™ Ventilregler ist für die Fernkalibrierung und -diagnose in Anlagen mit PlantWeb Architektur 24000 erhältlich.