Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412026470

AVENTICS™ Adapterplatte R412026470

376,55 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

AV03-BP-8-AL-IN-KIT

Bauart
Adapterplatte
Typ
Innenseitige Montage
Druckluftanschluss 1
G 1/8
Druckluftanschluss 2 / 4
M7
Anschluss 3 / 5
G 1/8
Druckluftanschluss 12
G 1/8
Druckluftanschluss 14
M5
Lieferumfang
Adapterplatte, Dichtungssatz, Befestigungsschrauben, Dichtungsband
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft
Anzahl der Ventilpositionen max.
8
Werkstoff Gehäuse
Aluminium

Dokumentation und Zeichnungen