Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412007344

AVENTICS™ Behälter, Serie AS3-CLS/ -CLP/ -CLC R412007344

76,36 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

AS3-CLS-X000-SSS-HO

Bauart
Behälter
Ausführung
Behälter Metall mit Schauglas
Behältervolumen Filter
49 cm³
Kondensatablass
halbautomatisch, drucklos offen
Schauglas
mit Schauglas
Zertifikate
ATEX-geeignet
ATEX
ATEX-geeignet
Betriebsdruck min.
1.5 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Gewicht
0.338 kg
Werkstoff Behälter
Zink-Druckguss
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Dokumentation und Zeichnungen