AVENTICS™ Series QR1-ASG R412005459

24,20 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

QR1-ASG-G018-DA06

Bauart
Sitzventil
Medium
Druckluft
Druckluftanschluss 1
G 1/8
Typ Druckluftanschluss 1
Außengewinde
Druckluftanschluss 2
Ø 6
Typ Druckluftanschluss 2
Steckanschluss
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Betriebsdruck min.
-1 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Durchfluss Qn
500 l/min
Liefereinheit
5 Stück
Gewicht
0.031 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Lösering
Polyamid
Werkstoff Handhebel
Polyamid

Merkmale

  • Qn = 500 l/Min ... 2 600 l/Min