Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-8941054264

AVENTICS™ Datenendstecker, Serie CON-RD 8941054264

13,78 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CON-RD-MS-M12-5-END-CAN

Bauart
Rundsteckverbinder
Protokoll
CANopen, DeviceNet
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Schutzart
IP67
Elektrischer Anschluss 1, Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße
M12x1
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole
5-polig
Elektrischer Anschluss 1, Codierung
A-codiert
Kabelabgang
gerade
Kabelabgang Winkel
180°
Gewicht
0.011 kg
Werkstoff Gehäuse
Thermoplastisches Elastomer

Merkmale

  • Rundsteckverbinder zum Selbstkonfektionieren
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 Zoll
  • Rundsteckverbinder-Adapter

Dokumentation und Zeichnungen