Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-7320502000

AVENTICS™ Flach-Sauggreifer, Serie FSR 7320502000

46,98 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

FSR-50,0-HNBR-G018-IN

Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
130 °C
Temperaturbeständigkeit
wärmebeständig
Druckluftanschluss
G 1/8
Außendurchmesser
50 mm
Haltekraft
64 N
Volumen
8 cm³
max. Krümmung des Objektes Rmin
110 mm
Abriebswert gemäß Norm
91 mm³
Härte gemäß Norm
70 ± 5 Shore A
Anschlussgewindetyp
Innengewinde
Werkstoff Anschlussteil
Aluminium
Werkstoff Sauger
Hydrierter Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Gewicht
0.02 kg

Merkmale

  • Wärmebeständig

Dokumentation und Zeichnungen