AVENTICS-5811110100

AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 1 5811110100

148,92 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

V581-5/2SR-024DC-I1-1P22-HBX-PA-X-C-T0

B10
Betätigung
elektrisch
Nenndurchfluss Qn
1400 l/min
Schaltprinzip
5/2, mit Federrückstellung
Druckluftanschluss Ausgang
Grundplatte ISO 5599-1
Betriebsdruck min.
3 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betriebsspannung DC
24 V
Spannungstoleranz DC
-10% / +10%
Handhilfsbetätigung
rastend
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss Größe
Form B Industrie
Betätigungsfunktion
einseitig betätigt
Dichtprinzip
weich dichtend
Vorsteuerung
intern
Normen
ISO 5599-1
Vorsteuerventilbreite
22 mm
Bauart Ventil
Schieberventil
Verblockungsprinzip
Grundplattenprinzip 1-fach
Anschlussart
Plattenanschluss
Rückstellung
Mit Federrückstellung
Druckluftanschluss Eingang
Grundplatte ISO 5599-1
Druckluftanschluss Entlüftung
Grundplatte ISO 5599-1
Druckluftanschluss Vorsteuerung Entlüftung
M5
Leistungsaufnahme DC
5 W
Durchflussleitwert C
5.2 l/(s*bar)

Merkmale

  • Genormtes Ventilsystem
  • ISO-Größe 1 bis 4 lieferbar
  • Robuste Konstruktion
  • Integrierte Abluftdrosseln
  • Zahlreiche Spannungsbereiche
  • Druckbereich bis zu 16 bar möglich
  • CNOMO-Interface
  • Kleine Abmessungen
  • Schnelle Stellzeiten
  • Einfache und flexible Konfigurationen nach individuellen Wünschen über den Online-Konfigurator

Dokumentation und Zeichnungen