AVENTICS-5514400060

AVENTICS™ Befestigungssatz 5514400060

214,29 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

551-440-6

Bauart
Montagesatz
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
70 °C
Anzahl der Ventilpositionen max.
6
Gewicht
0.17 kg
Werkstoff Schrauben
Stahl
Werkstoff Zuganker
Stahl
Werkstoff Befestigungswinkel
Aluminium

Dokumentation und Zeichnungen