AVENTICS-1827020082

AVENTICS™ Sensorbefestigung, Serie CB1 1827020082

9,82 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CB1-TRB-050-063-SN1-SN2

Für Serie
TRB, TRR
Zylinder-Ø min.
50 mm
Zylinder-Ø max.
63 mm
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Gewicht
0.013 kg

Merkmale

  • Anbau von Sensoren an unterschiedliche Zylinderbaureihen

Dokumentation und Zeichnungen