AVENTICS-1825503238

AVENTICS™ Sammel-Anschlussblock, Serie DO30 1825503238

43,53 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

3EV.....

Bauart
Anschlussleiste
Richtung pneum. Anschluss (1)
Seitlich
Druckluftanschluss 1
G 1/8
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-15 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Medium
Druckluft
Anzahl der Ventilpositionen max.
3
Gewicht
0.135 kg
Werkstoff Grundplatte
Aluminium
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Dokumentation und Zeichnungen