AVENTICS™ Flach-Sauggreifer, Serie FSG 1820415155

31,33 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

FSG-50,0-PUR-G014-IN

Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) min.
-40 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) max.
100 °C
Druckluftanschluss
G 1/4
Außendurchmesser
50 mm
Haltekraft
95 N
Volumen
6 cm³
max. Krümmung des Objektes Rmin
75 mm
Abriebswert gemäß Norm
10-12 mm³
Härte gemäß Norm
72 ± 5 Shore A
Anschlussgewindetyp
Innengewinde
verschleißarm
verschleißarm
Werkstoff Anschlussteil
Aluminium
Werkstoff Sauger
Polyurethan
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht
0.0142 kg