AVENTICS-0821302057

AVENTICS™ Pressure regulator for vertical stacking 0821302057

313,96 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

ISO-1 0.5-12 BAR

Norm
ISO 5599-1
Baugröße
ISO 1
Geregelter Anschluss
4
Betriebsdruck max.
16 bar
Druckregelbereich min.
0.5 bar
Druckregelbereich max.
12 bar
Umgebungstemperatur min.
5 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
5 µm
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
5 mg/m³
Gewicht
1.15 kg
Werkstoff Gehäuse
Zink
Werkstoff Dichtungen
Butadien-Kautschuk

Dokumentation und Zeichnungen