Fisher™ Micro-Flat-Kavitationsinnengarnitur

Produktbeschreibung

Die Fisher Micro-Flat-Innengarnitur ist für sauberen Kavitationsbetrieb und geringe Durchflussraten ausgelegt. Zwar beseitigt die Ausführung der Innengarnitur die Kavitation nicht, allerdings kontrolliert sie deren Erscheinen, um so Schaden zu reduzieren.

ped
Zulassungen
SIL-fähig, ATEX, CUTR, PED, CRN, NACE
Kritischer Betrieb
Kavitation, geringer Durchfluss
Durchfluss-Charakteristika
Linear, schnell öffnend
Material
Kohlenstoffstahl, Edelstahl
Betriebstemperatur
Standardtemperatur
Druckklasse
ASME
Prozessanschlussart
Flanschausführung, Stumpfschweißnaht, mit Gewinde, Schweißmuffe
Absperrklasse
Klasse IV (FCI 70-2), Klasse V (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2
Ventilgrößenstandard
NPS
Sonstige Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Geschäftspartner oder Ihrem Vertriebsbüro.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Zur Regelung von Kavitation.
  • Ist für den Einsatz in Anwendungen mit geringen Durchflussraten geeignet.
  • Durch die geschützte Sitzausführung wird die Absperrfunktion von der Drosselungsfunktion getrennt und so Sitzoberflächen vor Verschleiß durch die Drosselung geschützt.
  • Die Innengarnitur in Käfigausführung ermöglicht den Ausbau und die Überprüfung der Teile, ohne dass das Ventilgehäuse aus der Rohrleitung ausgebaut werden muss.
  • Gehärtete Innengarnitur-Werkstoffe bieten Verschleißfestigkeit für eine lange Lebensdauer der Innengarnitur.
  • Eine austauschbare Ventilauslassauskleidung schützt die Ventilkörperform vor Kavitationsschaden.