Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-Well Optimization Manager

Well Optimization Manager

Produktbeschreibung

Ein fortschrittliches Benutzerprogramm, das konzipiert wurde, um die Produktion in Öl- und Gasbohrlöchern zu maximieren. Das für die ROC800-Serie oder den FloBoss 107 gedachte Programm unterstützt mehrere künstliche Fördertechniken gemäß Branchenstandard, einschließlich unterbrochene Steuerung, Kolbenförderung (konventionell und kontinuierlich), Gasförderung (für Flüssigkeits- oder Gasproduktion), kolbengestützte Gasförderung und gasunterstützte Kolbenförderung (GAPL).

Merkmale

  • Die Benutzeroberfläche des Programms ist in fünf separate Anzeigen unterteilt.
  • Units − Einheiten-Flexibiltität und Internationalisierung.
  • Configuration − Konfiguration für alle Komponenten des Benutzerprogramms.
  • Core Operate − Informationen bzgl. des grundlegenden Bohrlochziels.
  • Gas Lift Operate − Betriebs- und Ergebnisdaten für die Gas-Förderfunktion.
  • Cyclic Operate − Betriebs- und Ergebnisdaten für Kolbenförderungs-/Unterbrechungsfunktionalitäten.
  • Verbesserte Optimierung und Betrieb.
  • Inklusive der wichtigen Coleman Turner-Durchflussberechnung.
  • Inklusive Foss und Gaul-Lastfaktorberechnung für Kolbenförderung.
  • Selbstjustierung der Kolben-Auslöser.
  • Echtzeit-Alarmwerte.
  • Nominierungsphase und Akkumulationskontrolle.

Dokumentation und Zeichnungen