Injection Controller

Produktbeschreibung

Die Anwendung Injection Controller für den FloBoss 107 und die ROC800-Serie ermöglichen ein einfach zu konfigurierendes Management von mehreren Einspritzströmen. Einspritzverteiler werden verwendet, um an ein oder mehrere Bohrlöcher bestimmte Mengen an Wasser oder Dampf zu liefern. Die Anwendung Injection Controller wird versuchen, die Ziele der Durchflussrate zu erfüllen, während der Bohrkopfdruck ebenso auf ein sicheres Niveau begrenzt wird.

Merkmale

  • Erhebliche Senkung der installierten Kosten.
  • Überragende Sichtbarkeit in Bezug auf die Konfiguration, den Status und die Historie der Einspritzung.
  • Ersetzt SPS und Durchflussmessumformer mit einem einzigen Gerät.
  • Das Niederspannungsversorgungssystem erfordert keine Wechselspannung am Bohrplatz.
  • Konfigurierbares (nicht programmierbares) System beschleunigt die Inbetriebnahme.
  • Konfigurierbare Steuerstrategie mit doppelter Zielsetzung bietet eine vereinfachte aber dennoch effektive Steuerung.
  • Vielseitige Messsystem-Schnittstelle.
  • Unterstützt alle Ventilantriebe.
  • Für die Berechnung von Volumen-, Masse- und Wärmeströmen für Wasser und Dampf konzipiert.
  • Unterstützung für mehrere Ströme und SCADA-bereit.
  • FloBoss unterstützt bis zu 4 Ströme (ideal für Einspritzvorrichtungen am Bohrplatz).
  • ROC800 unterstützt bis zu 25 Ströme (ideal für Einspritzverteiler).