Prozessflüssigkeitssystem von Emerson

Produktbeschreibung

Emersons Prozessflüssigkeitssystem ist ein spezielles System zur Handhabung, Verarbeitung und Steuerung des Durchflusses von Flüssigkeiten, die in industriellen Prozessen verwendet werden, wie z. B. Wasser, Chemikalien und Spezialflüssigkeiten. Unsere Systeme sind so konzipiert, dass sie präzise Durchflussraten, Temperaturregelung und Druckmanagement gewährleisten und Anwendungen unterstützen. Prozessflüssigkeitssysteme umfassen häufig Filterungs-, Reinigungs- und Mischfunktionen, um die Produktqualität, Betriebseffizienz und die Einhaltung regulatorischer Normen zu gewährleisten. Sie sind daher für eine gleichbleibend hohe Qualität der Produktion und eine sichere Handhabung unerlässlich.

Umwelt- und Sicherheitsspezifikationen
  • Für Nicht-Ex- und Ex-Bereiche
  • NEC Class I, Div. 2
  • NEC Class I, Div. 1
  • CSA-Zulassung
  • ATEX-Zulassung
  • SIL-Zulassung
  • Service
    Projektmanagement, Engineering/Design, Beschaffung, Herstellung, Tests, Grundüberprüfung/Inbetriebnahme, Schulungen, Lifecycle-Dienstleistungen
    Leistungsstarke Analysatortechnologien
  • pH-Wert
  • Leitfähigkeit
  • Chlor
  • Gelöster Sauerstoff/Ozon
  • Trübungssensoren
  • Merkmale

    • Analysatoren, Sensoren und Messumformer
    • Probensysteme
    • Dampf- und Wasseranalysesysteme (SWAS)
    • Wasserqualitätssysteme (WQS)
    • Vollständig integrierte, umweltverträgliche Schutzräume mit HVAC
    • Projektmanagement und Logistik
    • Integration von Produkten und Lösungen von Emerson und Drittanbietern
    • Entwicklung neuer Anwendungen und kundenspezifischer Anwendungen
    • Flüssigkeits-Panels und -Racks für die kontinuierliche Online-Messung des pH-Werts. ORP, Ozon, Chlor, gelöster Sauerstoff, Leitfähigkeit, Kieselsäure, Trübung