Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Roxar-Downhole Cables

Roxar Kabel für Bohrlöcher

Produktbeschreibung

Roxar bietet eine große Auswahl an von Rohren ummantelten Leitungen (TEC, Tubing Encased Conductors), die speziell für die rauen Umgebungen in Bohrlöchern entwickelt wurden. Das Kabel dient als Medium für die Spannungsversorgung und als Schnittstelle für bidirektionale Kommunikation zwischen dem DHNC (Downhole Network Controller) und den Instrumenten des Bohrlochs. Roxar bietet eine Auswahl an einadrigen/zweiadrigen Kabeln, Stoßfängerkabeln und FlatPacks. Unsere Ingenieure arbeiten mit den Kunden zusammen an der optimalen Auswahl von Komponenten, z. B. bezüglich Eigenschaften der Rohrlegierung, Wandstärken und Kapselungswerkstoffen, um spezifische Bohrungsparameter zu erfüllen.

Max. Temperatur
Maximale Temperatur im Bohrloch: 250 °C (482 °F)
Max. Betriebsdruck
Max. Betriebsnenndruck: 2 068 bar (30 000 psi)
Service
Kohlenwasserstoffe, Sole, H2S und CO2
Kabellänge
Freie Spleißlängen bis zu 10 000 m (32 808 ft)

Merkmale

  • Die Rohre aus geschweißtem Edelstahl und Nickellegierung bieten einen hervorragenden Schutz vor physikalischen und chemischen Auswirkungen.
  • Metallurgie und Wandstärke der Schutzrohre werden basierend auf den Bohrlochbedingungen, wie Druck, Temperatur und chemischer Beständigkeit der Bohrlochmedien, bestimmt.
  • Das fertige Rohr ist von einem Kapselmaterial umhüllt, das für den spezifischen Widerstand gegen Temperatur und Bohrlochmedien ausgewählt wurde, um zusätzlichen Schutz für das Rohr-ummantelte Kabel zu bieten.
  • Roxar entwickelt, produziert und liefert häufig kombinierte FlatPacks, die nach Bedarf Hydraulikleitungen integrieren, um Komplettlösungen zur Optimierung der Installationszeit bereitstellen. Auf diese Weise profitieren Sie von weniger Druckpuffereinheiten an Deck, höherer Sicherheit und gesteigerter Effizienz.
  • Zur weiteren Erhöhung der Druckfestigkeit kann bei FlatPack-Konfigurationen ein zusätzlicher Stoßfänger aus verzinktem Stahl hinzugefügt werden.
  • Als Teil unseres Qualitätssicherungsprozesses wird jedes Kabel vor dem Transport zum Standort des Bohrlochs elektrisch getestet.

Dokumentation und Zeichnungen