Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Roxar-Cable Protectors

Roxar Kabelschutz

Produktbeschreibung

Die Kabelschutzvorrichtungen von Roxar sind einer der wichtigsten Faktoren für eine erfolgreiche Installation und einen zuverlässigen, langfristigen Betrieb. Roxar Kreuzkupplungsschutzvorrichtungen schützen die Integrität des Bohrlochkabels über die Länge der Produktionskette hinweg. Ohne diesen zusätzlichen Schutz kann das Kabel beschädigt werden, was Fehlfunktionen oder eine verkürzte Lebensdauer der Bohrloch- und Komplettierungsgeräte nach sich zieht. Das Design der Schutzvorrichtung ermöglicht eine effiziente Installation, typischerweise in weniger als fünfundvierzig Sekunden. Roxar Kabelschutz kann an Kabeln und FlatPacks für permanente Bohrlochmessgeräte, Chemikalieneinspritzung, Untergrundsicherheitsventilen und andere Anwendungen verwendet werden.

Werkstoffe
Duplex, magnetisch
Rohrnennweite
Rohrgröße: 5 1/2 in. und 7 in.
Anschlussart(en)
Rohrgewinde: VAM Top, VAM 21
Kabel
57 mm (2,24 in.)
Kabelklemmkraft
Bis zu 100 m Kabellänge
Zertifizierungen/Zulassungen
Gemäß NACE MR0175-2021/ISO 15156 für H2S-haltige Umgebung

Merkmale

  • Der Roxar Kabelschutz hat ein sehr schlankes Design.
  • Roxar Kabelschutzvorrichtungen verfügen über einen Feststellvorrichtung mit Bolzen, die das Risiko einer Lockerung der Komponenten durch Vibrationen oder Stöße während des Einsatzes im Bohrloch und während der Produktion minimiert.
  • Jede Klemme ist mit einem zusätzlichem Bolzenschutz ausgestattet, für den Fall, dass bei der Installation ein außergewöhnlicher Hub auftritt.
  • Keine losen Teile, die im Bohrloch verlorengehen könnten.
  • Unsere Kabelschutzvorrichtungen sind nach Industriestandards qualifiziert, z. B. TR2385.
  • Profiliertes Design mit glatten Kanten und Übergängen.
  • Integrierte Konstruktion ohne lose und Scharnierteile.
  • Zerstörungsfreie Prüfung (ZfP) aller Schweißnähte.

Dokumentation und Zeichnungen