Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-SCE215B060.115/50

ASCO™ SCE215B060.115/50

592,20 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NC-1-1/4" (DN32)-ORIFICE: 41,0-ALUMINIUM-RESILIENT: NBR-15,4 W-COIL CLASS: F-IP65

Body Material
Light Alloy
Flow (Cv) / Flow (Kv)
31.21 / 27.00
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
RP ISO 7/1
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Pilot Operated
Product Weight
1.80 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-20 - 75 °C
Min to Max Fluid Temperature
-20 - 85 °C
Orifice Size
41 mm
Voltage
115 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating
15.4 W
Connector
Included (EN175301-803; ISO 4400, industry standard form A)

Merkmale

  • Wasserdichtes und korrosionsbeständiges 4X-Spulengehäuse für alle Ausführungen
  • Spulen jetzt für Ex-Schutz/Ex-Bereich zertifiziert
  • Vollständig zertifiziert durch UL, CSA und FM als Sicherheitsabsperrventil
  • Schalter mit Schließnachweis und Sichtanzeige erfüllt die behördlichen/gesetzlichen Anforderungen für eine elektrische Verriegelung des Ventils in geschlossener Stellung
  • Optionale Montageflanschausführung für vielseitige Montage- und Ventilanschlussmöglichkeiten
  • Optionaler NPT-Gewindeanschlusssatz
  • Neue Variante für hohen Durchfluss und Rohrnennweiten 1,25", 1,5" und 2"
  • 1/8-Zoll-NPT-Rohranschlüsse mit Stopfen erleichtern routinemäßige Überprüfungen
  • Optionale Ausführungen für Sauerstoff- und Unterdruckeinsatz

Dokumentation und Zeichnungen