Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-NFE215C020.230/50

ASCO™ NFE215C020.230/50

820,30 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NC-1/2" (DN15)-ORIFICE: 19,0-ALUMINIUM-RESILIENT: NBR-10,5 W-COIL CLASS: F-II2GExdbIICGb/II2DExtbIIICDb-T6/5/4-IP66/67

Body Material
Light Alloy
Flow (Cv) / Flow (Kv)
4.39 / 3.80
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
RP ISO 7/1
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Pilot Operated
Media
Air, Inert Gas; Natural Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 3 bar
Min to Max Operating Pressure (Fuel Gas)
0 - 3 bar
Product Weight
0.60 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-20 - 75 °C
Min to Max Fluid Temperature
-20 - 85 °C
Orifice Size
19 mm
Voltage
230 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating
10.5 W
Mounting Brackets
OPTIONAL

Merkmale

  • Bietet hohen Durchfluss mit Cv bis zu 138 (118 Kv)
  • Aufgrund des elastischen, weichen Sitzes sind diese Ventile ideal für Luft- und Gasanwendungen mit hohem Durchfluss und niedrigem Druck geeignet.
  • Eine große Breite von Rohr-/Anschlussgrößen bis zu 3 in. in normal geschlossenen und normal geöffneten Ausführungen.
  • Großes Sortiment an standardmäßigen AC- und DC-Spannungen
  • Optional mit Lebensdauer bis zu 20 Millionen Zyklen und leisem Betrieb für den Einsatz mit Luft in normal geschlossenen und normal geöffneten Ausführungen und Nennweiten von 1 in. bis 2 in. erhältlich
  • Optional NPT threaded end-connector kit
  • New high-flow option for 1.25", 1.5", & 2" pipe size configurations
  • 1/8-inch NPT pipe taps with plugs provide easier routine testing
  • Optional constructions for oxygen and vacuum services

Dokumentation und Zeichnungen