Asco-P-RPG

Numatics™ Parallelgreifer der Baureihe RPG

Produktbeschreibung

Die Numatics Parallelgreifer der Baureihe RPG bieten echte Parallelbewegung, die von einem doppeltwirkenden Kolben erzeugt wird. Der Kolben ist über ein für die präzise Zentrierung im Gehäuse geführtes Gestänge mit dem Ritzelmechanismus verbunden. Die Numatics Baureihe RPG eignet sich ideal für Analyse- und Diagnoseausrüstung, Abfüllung, Biokraftstoffe sowie Großküchen- und Wäschereiausrüstung.

Betriebsumgebung
Korrosiv, gefährlich, Innenbereich, Außenbereich, Abreinigung

Merkmale

  • Hartbeschichtetes und für erweiterte Haltbarkeit PTFE-imprägniertes Gehäuse bietet ein hohes Kraft/Gewicht-Verhältnis
  • Backen aus Aluminium/Bronze-Legierung verhindern Backenbruch. T-Schlitz-Ausführung bietet hervorragende Tragfähigkeiten
  • Zur Erfassung von geöffneten und geschlossenen Positionen sind Näherungsschalter lieferbar